Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Diffuse contrast sensor
Campo di lavoro Tw
  • < 250 mm
Optimum operating distance
  • 40 … 80 mm
Detectable remission difference (on grey)
  • > 8 %
Repeat accuracy
  • < 0,1 mm at laser focus
Output indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Potentiometer, 14 turn
Distance to focus
  • 80 mm
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed red laser diode
Laser class
  • 1
Wave length
  • 650 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • < 0,05 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 12 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 65 mA
Corrente assorbita media
  • 60 mA
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Funzione di commutazione
  • Light operate
Circuito di uscita
  • NPN
Output current
  • 200 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 15,4 mm
Height / length
  • 50 mm
Depth
  • 50 mm
Design
  • Rectangular
Housing material
  • Die-cast zinc
Front (optics)
  • Glass
Connection types
  • Cable 3 pin, 2 m
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 67
Temperatura d'esercizio
  • -10 … +50 °C

Scaricare
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
CAD
EPLAN

Disegni
Drawings
Connection diagram
Beam characteristic (typically)
Laser warning
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
10151721
Sensofix series 16

Articolo n..: 10151721

  • Mounting panel made of stainless steel
  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
10113917
Mounting bracket series 16 (L design)

Articolo n..: 10113917

  • Material: Steel

In alto