Dati tecnici
Dati generali
Type
  • Background suppression
Version
  • Line beam
Campo di lavoro Tw
  • 20 … 120 mm
Zona di scansione Tb
  • 3 … 132 mm
Smallest object recognizable typ.
  • 8 mm at 60 mm
Power on indication
  • LED green
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing output indicator
Output indicator
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • qTeach
Suppression of reciprocal influence
  • Si
Beam type
  • Line
Allineamento asse ottico
  • < 1,5°
Fonte di luce
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Wave length
  • 644 nm
Dati elettrici
Tempo di risposta / di caduta
  • ≤ 2 ms
Jitter
  • ≤ 2 ms
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 40 mA (@ 10 VDC)
Corrente assorbita media
  • 16 mA (@ 24 VDC)
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Funzione di commutazione
  • In presenza/per assenza di luce
Circuito di uscita
  • NPN complementary
Output current
  • 50 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Width / diameter
  • 8 mm
Height / length
  • 25,1 mm
Depth
  • 15,8 mm
Design
  • Rectangular
Mechanical mounting
  • Sleeve smooth (stainless steel)
Housing material
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Connection types
  • Cable 4 pin, 2 m
Cable characteristics
  • PVC / PVC 4 x 0.08 mm²
Condizioni ambientali
Tipo di protezione
  • IP 67
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +50 °C

Modello 3D
Modello 3D

La creazione di modelli CAD richiede una registrazione esterna presso CADENAS.


Scaricare
Data sheet
Operating Manual
EPLAN

Diagrammi
Sensing distance diagram
Hysteresis curve

Disegni
Drawings
Connection diagram
Beam characteristic (typically)
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
10150326
Sensofix series 10 / series 20

Articolo n..: 10150326

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
ZADAP-200.STRAIGHT
Mounting bracket O200

Articolo n..: 11206601

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.ANGLE_L
Mounting bracket O200 (L design)

Articolo n..: 11206602

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.ANGLE_S
Mounting bracket O200 (S design)

Articolo n..: 11206603

  • Material: stainless steel
  • Content: Mounting bracket including screws/nuts for sensors with smooth and M3 threaded sleeves
ZADAP-200.SERIES10
Mounting bracket O200 - Retrofit for sensors series 10

Articolo n..: 11208477

  • Material: plastic

In alto