• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Product group

Sensing range

Light source

Connection types

Dimension

Protection class/approvals

Distance to focus

Beam type

Particular characteristics

Immagine Nome del prodotto Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
OC50.CC-QL1T.72O

Articolo n..: 11224569

Product group
  • Diffuse contrast sensors
Housing
  • 31 mm x 53 mm
Sensing distance max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED red / green / blue
  • PNP
  • NPN
  • Connector M12 4 pin
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Tempi di consegna
disponibili immediatamente

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto