• Immagine
  • Nome del prodotto
  • Product group
  • Width / diameter
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability

Filtrare per caratteristiche

Sensing range

Housing version

Dimension

Light source

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Immagine Nome del prodotto Product group Width / diameter Housing material Sensing distance max. Features Availability
SCATEC-2 FLDK 110G1006/S14

Articolo n..: 11040147

Product group
  • Copy counters
  • packaging
Width / diameter
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Tempi di consegna
a sua richiesta
SCATEC-2 FLDK 110G1303/S14

Articolo n..: 11099669

Product group
  • Copy counters
  • packaging
Width / diameter
  • 30 mm
Housing material
  • PA 6
Sensing distance max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • 50 °C
  • IP 54
Tempi di consegna
a sua richiesta

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto