Dati tecnici
Dati generali
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 3 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Dati elettrici
Switching frequency
  • 5 kHz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 6 … 36 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 12 mA
Circuito di uscita
  • PNP break function (NC)
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 200 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Design
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • PBT
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 8 mm
Housing length
  • 22 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Tightening torque max.
  • 10 Nm (Front: 7 Nm)
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +75 °C
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
Sensofix series 08 round

Articolo n..: 10151719

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

In alto