Dati tecnici
Dati generali
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Hysteresis
  • 3 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red
Dati elettrici
Switching frequency
  • 5 kHz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 6 … 36 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 12 mA
Circuito di uscita
  • NPN break function (NC)
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 200 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Design
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • PBT
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 6,5 mm
Housing length
  • 50 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +75 °C
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
10109474
Mounting bracket for sensors Ø 6,5 mm

Articolo n..: 10109474

  • Material: Plastic (PA6)
10117742
Clamping nut for sensors Ø 6,5 mm

Articolo n..: 10117742

  • Tightening torque max. 0.8 Nm

In alto