Dati tecnici
Dati generali
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 0,8 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % of Sr
Output indicator
  • LED red (backside)
Dati elettrici
Switching frequency
  • 3 kHz
Tensione di alimentazione +Vs
  • 10 … 30 VDC
Corrente assorbita max. (senza carico)
  • 12 mA
Circuito di uscita
  • PNP break function (NC)
Caduta di tensione Vd
  • <2 VDC
Output current
  • 100 mA
Protezione da cortocircuito
  • Si
Protezione dall'inversione di polarità
  • Si
Dati meccanici
Design
  • Rectangular
Material (sensing face)
  • EP
Housing material
  • Stainless steel
Dimension
  • 4 mm
Housing length
  • 22 mm
Connection types
  • Cable, L=2 m
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio
  • -25 … +75 °C