• Immagine
  • Nome del prodotto
  • FS-Range
  • Initial accuracy
  • Temperature stability

Filtrare per caratteristiche

Process connection

FS-Range

Initial accuracy

Pressure cell

Temperature stability

Rise time (10 … 90 %)

Maximum Media temperature

Max. turndown ratio

Switching output

Absoulte pressure measurement

Immagine Nome del prodotto FS-Range Initial accuracy Temperature stability
CTX FS-Range
  • Più basso (fino a 2 bar)
  • Basso (fino a 10 bar)
  • Medio (fino a 40 bar)
  • Alta (fino a 600 bar)
Initial accuracy
  • ≤ 0.5 - 0.7 % FS
Temperature stability
  • stabile (da 0,2 % FS / 10 K)

Non hai trovato quello che cercavi?

In alto