Besides the industry trend of growing automation, commercial vehicles require a new generation sensor solution for safe, ergonomic, and thus more efficient processes. 

To reliably advance machine functions, it is key to select the optimum sensor solution. We guide you to the right sensor solution for commercial vehicle application fields like load monitoring, boom vibration damping and fluid handling. These application fields apply to many different vehicles e.g., street sweepers, garbage trucks, fire trucks with turn-table ladder, salt spreaders, airport service vehicles, de-icing trucks, and many more. 


Guida per le soluzioni di sensori

Baumer sensors give required feedback for determining position, angle, inclination and bending to manage boom vibrations. Strain measurements are employed for determining the mechanical load in vehicles. Reliable hydraulic system operation is ensured by fluid monitoring with temperature, pressure, and level sensors. 

Sensor solutions for commercial vehicles at a glance:
EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_OverviewMaterialHandling_Boom_Bucket-bg_screen.png

EAM580R Encoder assoluti

GIM140R Inclinometro

GCA5 Sensore di posizione a fune

DST55R Estensimetro

IR12V.P Sensore di prossimità induttivo

GCA5 Sensore di posizione a fune

EAM580R Encoder assoluti

PBM4 Sensore di pressione

CFAK22 Interruttore di livello dellolio

Necessitate di assistenza? Contattateci!

Campi di applicazione

Monitoraggio del carico

Il monitoraggio dei carichi è richiesto in svariate macchine mobili che trasportano carichi alla presenza del personale operatore. I carichi devono essere monitorati durante il funzionamento per prevenire un sovraccarico e un ribaltamento del veicolo. Il monitoraggio del carico migliora la stabilità del veicolo e la sicurezza delloperatore. 

EN-Zchn_Overview_Mobile Automation_StaticDynamicStabilityMaterial-bg_screen.png

PP20S – Sensore di pressione

PP20S Sensore di pressione

DST55R Estensimetro

DST55R Estensimetro

Controllo di stabilità statico

Il controllo di stabilità statico è un sistema proporzionale che calcola e definisce in modo attivo larea di lavoro e la stabilità del veicolo basandosi sulle informazioni dei sensori. Sensori Baumer intelligenti per una stabilità sicura del veicolo. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-LoadMonitoringMaterialHandling-bg-screen-2-.png

GCA5 Sensori di posizione a fune

GIM140R Inclinometro

EAM580R Encoder assoluti

EAM580R Encoder assoluti

PP20S Sensore di pressione

GCA5 Sensore di posizione a fune

DST55R Estensimetro

Monitoraggio del fluido

Limpianto idraulico è uno dei sistemi più importanti nelle macchine da lavoro mobili moderne. Conoscere parametri come la temperatura, la viscosità, la pressione, il basso livello di liquido o la presenza di perdite contribuisce ad aumentare la produttività e a prevenire danni. 

EN-Zchn-Overview-Mobile-Automation-FluidMonitoringMaterialHandling-bg-screen-1-.png

PBM4 Sensore di pressione

TE2 Sensore di temperatura RTD compatto

CFAK22 Interruttore di livello dellolio

Fate la differenza nelle vostre apparecchiature

I crescenti costi di manodopera accelerano la tendenza verso una automazione, flessibilità di processo e potenza maggiori nelle piattaforme di lavoro e nella movimentazione dei materiali. Levoluzione del quadro normativo inoltre aumenta la richiesta di sensori per applicazioni di sicurezza.

Scoprite perché i sensori Baumer possono fare la differenza per realizzare questi obiettivi.

Conoscere tutte e tre le ragioni

Ulteriori argomenti

Contatto

In alto