Principio di funzionamento dei sensori di inclinazione
I sensori di inclinazione misurano senza contatto l’angolo di inclinazione di un oggetto rispetto alla gravità terrestre.
Grazie all’impiego di un’avanzata tecnologia MEMS di tipo capacitivo, i sensori di inclinazione funzionano con grande precisione e sono allo stesso tempo estremamente robusti, anche in ambienti difficili.
I sensori monodimensionali misurano l’inclinazione di un asse entro 360°. I sensori bidimensionali misurano contemporaneamente due assi entro massimo ±90°.
Tecnologia MEMS
I sensori di inclinazione e di accelerazione di Baumer funzionano con elementi che si basano sulla tecnologia capacitiva MEMS (sistema micro-elettrico-meccanico).
Rispetto alle tecnologie alternative gli elementi dei sensori capacitivi MEMS si fanno apprezzare per le dimensioni ridotte, l’assenza di parti in movimento e la grande convenienza, nonché per la massima affidabilità anche nelle condizioni più estreme.
Gli elementi dei sensori capacitivi MEMS adottati da Baumer sono adatti in particolare per l’uso intenso nell’automazione mobile e industriale.La loro disponibilità nel lungo termine è garantita.
Posizione accurata con compensazione del movimento
La misurazione affidabile, accurata e rapida in tempo reale della posizione angolare delle parti della macchina in movimento è la chiave per ottenere dinamica, controllo e sicurezza ai massimi livelli.
Il sensore GIM700DR consente di misurare questa posizione con la massima dinamica e precisione grazie all’eccezionale qualità del segnale, alla robustezza, all’elevata risoluzione e al minimo ritardo di posizionamento.
Nell’applicazione, rispetto ai sensori di inclinazione tradizionali, emergono una maggiore efficienza, una minore usura e una migliorata praticità.
Montaggio affidabile e funzionamento di lunga durata
Per garantire la massima affidabilità e l’eccezionale trasmissione del movimento, il montaggio meccanico dei GIM700DR viene realizzato con robuste viti M6. È necessaria solo una superficie piana, di dimensioni sufficientemente grandi. Non sono necessari ulteriori interventi meccanici.
I connettori M12 robusti e di lunga durata per condizioni outdoor estreme provvedono alla trasmissione sicura e corretta dei segnali e dei dati stessi con elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche dovute a sbalzi termici, imbrattamenti, urti e vibrazioni.
I connettori maschio e femmina nel sensore consentono di sezionare il cablaggio bus e l’alimentazione su diverse utenze bus.
Integrazione semplice
Il profilo del dispositivo CiA DS 410 per sensori di inclinazione specifica l’interfaccia CANopen per i dispositivi a uno o due assi, compresi i valori di inclinazione a 16 bit o 32 bit per gli assi longitudinali e trasversali, nonché i relativi parametri di funzionamento, i valori predefiniti e gli offset.
I sensori di inclinazione Baumer supportano questo profilo e sono anche compatibili fra loro.
Questo semplifica decisamente l’integrazione dei sensori nell’ambiente di controllo e il passaggio da un sensore di inclinazione convenzionale a un dispositivo dinamico.
Serie R robusta “Designed for Mobile Automation”
Gli encoder e i sensori di posizione della Serie R di Baumer sono concepiti con una robustezza ineguagliabile per la massima durata e disponibilità in applicazioni esterne sofisticate, nell’automazione mobile e nelle applicazioni off-highway. I vostri vantaggi:
Impiego sicuro grazie all’elevata classe di protezione fino a IP67 e IP 69K
Massima protezione anticorrosione CX grazie alla selezione ottimizzata dei materiali
Range di temperatura esteso, compreso tra -40 °C e +85 °C
Elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni 200 g / 20 g
Migliore immunità elettromagnetica grazie al design conforme a E1
Filtri di frequenza configurabili
Le vibrazioni e gli urti che si verificano sulla parte della macchina durante la misurazione dell’inclinazione e dell’accelerazione possono causare errori ed alterazioni dei valori misurati.
I filtri di frequenza digitali (passa-basso, passa-banda) possono contribuire in modo decisivo ad eliminare l’influsso delle interferenze in modo mirato.
L’elaborazione del segnale nel sensore consente di alleggerire il controllo della macchina da incarichi dispendiosi e ad alta intensità computazionale.
I filtri di frequenza possono essere configurati in modo semplice e veloce e personalizzati per l’applicazione specifica.
Protezione straordinaria contro la corrosione
La selezione ottimizzata dei materiali e i rivestimenti altamente resistenti rendono i sensori di inclinazione ed accelerazione di Baumer la soluzione appositamente concepita per l’impiego in ambienti corrosivi.
Sono quindi eccezionalmente idonei all’utilizzo permanente in ambienti esterni, in particolare nell’automazione mobile, nelle applicazioni off-highway, in prossimità della costa e in mare.
La protezione anticorrosione viene determinata con rigorosi test in nebbia salina e risponde generalmente alla categoria di corrosività più elevata CX in conformità alla norma EN 60068-2-52 ed EN ISO 12944.
Sicurezza funzionale con componenti standard
A determinate condizioni è possibile realizzare applicazioni per la sicurezza funzionale conformi alla Direttiva Macchine utilizzando componenti standard.
Grazie al firmware conforme a ISO 13849, in linea di principio gli encoder e i sensori sono adatti all’uso nelle funzioni di sicurezza fino al livello PLd.
I nostri esperti sono lieti di mettere a vostra disposizione la loro pluriennale esperienza sul campo e il loro ampio know-how per assistervi nella progettazione delle vostre applicazioni di sicurezza e per consentirvi di ottenere i relativi certificati rilasciati dall’organismo notificato competente.