Detection reliability by diversified redundant sensors

Rilevamento sicuro con sensori ridondanti diversificati

All’interno del modello GAM900S funzionano due sensori MEMS di precisione. Questi sensori rilevano in modo affidabile urti e oscillazioni che subentrano, per esempio, in un impianto eolico:

  • i sensori sono ridondanti in maniera diversificata per garantire l’idoneità del sistema e la necessaria individuazione di errori con cause comuni (common cause failure)
  • I componenti sono di diversi produttori, presentano differenti strutture e si differenziano anche nel processo di elaborazione del segnale
Functional safety with certified safety components – Safe software certified according to IEC 61508-3

Software sicuro certificato secondo IEC 61508-3

Dalle specifiche alla validazione il software di sicurezza integrato SRESW (Safety-Rated-Embedded-Software) implementato nel modello GAM900S soddisfa tutti i requisiti della normativa di sicurezza IEC 61508-3:

  • numerosi test e ampia documentazione del software per la sicurezza
  • assenza garantita di interferenze sul software standard, ad esempio per la comunicazione CANopen
  • Approvato dalla TüV Rheinland: i requisiti elevati per rispondere all’integrità della sicurezza secondo SIL2/PLd sono ampiamente soddisfatti
Safe triggering of the safety function with redundant relays

Attivazione sicura della funzione di sicurezza con relè ridondanti

Il modello GAM900S utilizza due relè con contatto di rilettura valori per la segnalazione alla catena di sicurezza in caso di attivazione della funzione di sicurezza:

  • i relè sono azionati per 2 canali e il loro stato viene confrontato con procedura incrociata dal software SRESW
  • L’attivazione dell’ingresso di prova condotto verso l’esterno contribuisce in modo decisivo a individuare errori nascosti con effetti su entrambi i relè, come quelli che potrebbero emergere, per esempio, a causa di contatti saldati.
  • I due relè sono collegati internamente in serie o in parallelo e condotti a due connettori di raccordo separati in funzione della rispettiva applicazione e del rispettivo cliente

In alto