Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA (24 VDC)
Temps d'initialisation typ.
  • 250 ms après mise tension
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
Fonction
  • Multitour
Vitesse de transmission
  • 10 … 1000 kBaud
Profil
  • CANopen® CiA DSP 406 V 3.0
  • CANopen® CiA DSP 417 Lift
Mode de fonctionnement
  • Déclenchement sur événement ou temps Sur demande Cyclique synchrone ou asynchrone
Identifiant
  • 11 bits
Nombre de pas par tour
  • ≤8192 / 13 bits
Nombre de tours
  • ≤65536 / 16 bits
Précision absolue
  • ±0,025 °
Principe de détection
  • Optique
Code
  • Binaire
Sens d'évolution du code
  • Programmable CW/CCW
Etage de sortie
  • Réseau CAN au standard ISO / DIS 11898
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Paramètres programmables
  • Mode de fonctionnement
  • Résolution totale
  • Mise à l'échelle
  • Seuil de vitesse
Fonction de diagnostique
  • Défauts de paramétrage
  • Défaut multitour
LED Diagnostic
  • Intégrée dans le boîtier
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
  • ø6 mm axe (bride synchro)
Bride
  • Bride standard ou synchro
Protection EN 60529
  • IP 54 (sans joint)
  • IP 65 (avec joint)
Vitesse de rotation
  • ≤10000 t/min (mécanique)
  • ≤6000 t/min (electrique)
Accélération
  • ≤1000 U/s²
Couple de démarrage 
  • ≤0,015 Nm (+25 °C, IP 54)
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 65)
Moment d'inertie rotor
  • 20 gcm²
Charge
  • ≤20 N axiale
  • ≤40 N radiale
Matière
  • Boîtier: acier
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Poids
  • 500 g
Raccordement
  • Embase mâle M12, 5 points
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Embase mâle Sub-D, 9 points

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Declaration of conformity
CAD

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
The selected altAttribute does not exist! Jeu de 3 excentriques type A

Numéro d'article: 11065545

  • Avec 3 excentriques  type A
The selected altAttribute does not exist! Bague d’adaptation, transformer une bride standard en synchro

Numéro d'article: 10141255

  • Bague d’adaptation pour transformer codeur une bride standard en bride synchro
The selected altAttribute does not exist! Equerre de fixation
Pour codeur à bride standard

Numéro d'article: 10125051

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
The selected altAttribute does not exist! Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)

Numéro d'article: 10158124

  • Les codeurs à bride synchro et axe de 6 mm
  • Matière: Aluminium, non laqué
The selected altAttribute does not exist! Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro

Numéro d'article: 10117667

  • Plastique renforcé par fibres de verre
  • Excellente résistance à la température et aux produits chimiques
  • Montage isolé électriquement
The selected altAttribute does not exist! Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)

Numéro d'article: 10117668

  • Avec 3 excentriques et vis avec écrous
The selected altAttribute does not exist! Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein

Numéro d'article: 10141132

  • Transmission sans jeu et synchronisée angulairement des mouvements de rotation
  • Version enfichable
  • Isolant électrique
  • Adapté aux vitesses de rotation très élevées
  • Bonne compensation de tous les défauts d'alignement
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 148.001) Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 148.001)

Numéro d'article: 11034211

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 148.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 148.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 148.007) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 148.005)

Numéro d'article: 11034213

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 148.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 148.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 148.007) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 148.007)

Numéro d'article: 11034214

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles avec extrémité fils nus
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233015

Numéro d'article: 11233015

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230983

Numéro d'article: 11230983

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233016

Numéro d'article: 11233016

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230447

Numéro d'article: 11230447

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230984

Numéro d'article: 11230984

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233017

Numéro d'article: 11233017

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233018

Numéro d'article: 11233018

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233020

Numéro d'article: 11233020

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230985

Numéro d'article: 11230985

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233021

Numéro d'article: 11233021

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230448

Numéro d'article: 11230448

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230986

Numéro d'article: 11230986

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233022

Numéro d'article: 11233022

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233023

Numéro d'article: 11233023

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233040

Numéro d'article: 11233040

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11230993

Numéro d'article: 11230993

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233041

Numéro d'article: 11233041

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11230452

Numéro d'article: 11230452

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11230994

Numéro d'article: 11230994

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233042

Numéro d'article: 11233042

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232851 – CAM12.A3-11230920 – CAM12.A3-11232852 – CAM12.A3-11230505 – CAM12.A3-11230921 – CAM12.A3-11232853 – CAM12.A3-11232854 – CAM12.A3-11232855 – CAM12.A4-11232913 – CAM12.A4-11230962 – CAM12.A4-11232914 – CAM12.A4-11230461 – CAM12.A4-11230963 – CAM12.A4-11232915 – CAM12.A4-11232916 – CAM12.A4-11232917 – CAM12.A5-11233040 – CAM12.A5-11230993 – CAM12.A5-11233041 – CAM12.A5-11230452 – CAM12.A5-11230994 – CAM12.A5-11233042 – CAM12.A5-11233043 – CAM12.A5-11233044 – CAM12.D4-11233085 – CAM12.D4-11231019 – CAM12.D4-11233086 – CAM12.D4-11230445 – CAM12.D4-11231020 – CAM12.D4-11233087 – CAM12.D4-11233088 – CAM12.D4-11233089 CAM12.A5-11233043

Numéro d'article: 11233043

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233045

Numéro d'article: 11233045

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11230995

Numéro d'article: 11230995

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233046

Numéro d'article: 11233046

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11230453

Numéro d'article: 11230453

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11230996

Numéro d'article: 11230996

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233047

Numéro d'article: 11233047

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232856 – CAM12.A3-11230922 – CAM12.A3-11232857 – CAM12.A3-11230923 – CAM12.A3-11230924 – CAM12.A3-11232858 – CAM12.A3-11232859 – CAM12.A3-11232860 – CAM12.A4-11232918 – CAM12.A4-11230964 – CAM12.A4-11232919 – CAM12.A4-11230462 – CAM12.A4-11230965 – CAM12.A4-11232920 – CAM12.A4-11232921 – CAM12.A4-11232922 – CAM12.A5-11233045 – CAM12.A5-11230995 – CAM12.A5-11233046 – CAM12.A5-11230453 – CAM12.A5-11230996 – CAM12.A5-11233047 – CAM12.A5-11233048 – CAM12.A5-11233049 CAM12.A5-11233048

Numéro d'article: 11233048

  • M12, male, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232985

Numéro d'article: 11232985

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230337

Numéro d'article: 11230337

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232986

Numéro d'article: 11232986

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230338

Numéro d'article: 11230338

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230974

Numéro d'article: 11230974

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232987

Numéro d'article: 11232987

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11232988

Numéro d'article: 11232988

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232995

Numéro d'article: 11232995

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230345

Numéro d'article: 11230345

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232996

Numéro d'article: 11232996

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230346

Numéro d'article: 11230346

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11230977

Numéro d'article: 11230977

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232997

Numéro d'article: 11232997

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A3-11232810 – CAM12.A3-11230385 – CAM12.A3-11230856 – CAM12.A3-11230340 – CAM12.A3-11230341 – CAM12.A3-11230857 – CAM12.A3-11232811 – CAM12.A3-11232812 – CAM12.A4-11230403 – CAM12.A4-11230342 – CAM12.A4-11230934 – CAM12.A4-11230343 – CAM12.A4-11230344 – CAM12.A4-11230935 – CAM12.A4-11230936 – CAM12.A4-11232877 – CAM12.A5-11232995 – CAM12.A5-11230345 – CAM12.A5-11232996 – CAM12.A5-11230346 – CAM12.A5-11230977 – CAM12.A5-11232997 – CAM12.A5-11232998 – CAM12.A5-11232999 CAM12.A5-11232998

Numéro d'article: 11232998

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233005

Numéro d'article: 11233005

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230351

Numéro d'article: 11230351

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233006

Numéro d'article: 11233006

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230352

Numéro d'article: 11230352

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11230353

Numéro d'article: 11230353

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233007

Numéro d'article: 11233007

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G CAM12.A5-11233008

Numéro d'article: 11233008

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233010

Numéro d'article: 11233010

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230981

Numéro d'article: 11230981

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233011

Numéro d'article: 11233011

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230357

Numéro d'article: 11230357

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11230982

Numéro d'article: 11230982

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233012

Numéro d'article: 11233012

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11230409 – CAM12.A4-11230354 – CAM12.A4-11230939 – CAM12.A4-11230355 – CAM12.A4-11230356 – CAM12.A4-11230940 – CAM12.A4-11232888 – CAM12.A4-11232889 – CAM12.A5-11233010 – CAM12.A5-11230981 – CAM12.A5-11233011 – CAM12.A5-11230357 – CAM12.A5-11230982 – CAM12.A5-11233012 – CAM12.A5-11233013 – CAM12.A5-11233014 – CAM12.A8-11233249 – CAM12.A8-11233250 – CAM12.A8-11233251 – CAM12.A8-11233252 – CAM12.A8-11233253 – CAM12.A8-11233254 – CAM12.A8-11233255 – CAM12.A8-11233256 – CAM12.A12-11233237 – CAM12.A12-11230412 – CAM12.A12-11233238 – CAM12.A12-11230413 – CAM12.A12-11230414 – CAM12.A12-11233239 – CAM12.A12-11233240 – CAM12.A12-11233241 – CAM12.A3-11232821 – CAM12.A3-11230864 – CAM12.A3-11232822 – CAM12.A3-11230408 – CAM12.A3-11230865 – CAM12.A3-11232823 – CAM12.A3-11232824 – CAM12.A3-11232825 CAM12.A5-11233013

Numéro d'article: 11233013

  • M12, female, A-coded, 5-poles; PUR, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: good resistance against chemicals, flames, oils
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233025

Numéro d'article: 11233025

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230987

Numéro d'article: 11230987

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233026

Numéro d'article: 11233026

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230449

Numéro d'article: 11230449

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230988

Numéro d'article: 11230988

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233027

Numéro d'article: 11233027

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233028

Numéro d'article: 11233028

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233030

Numéro d'article: 11233030

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230989

Numéro d'article: 11230989

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233031

Numéro d'article: 11233031

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230450

Numéro d'article: 11230450

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11230990

Numéro d'article: 11230990

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233032

Numéro d'article: 11233032

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A5-11233033

Numéro d'article: 11233033

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233050

Numéro d'article: 11233050

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230997

Numéro d'article: 11230997

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233051

Numéro d'article: 11233051

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230454

Numéro d'article: 11230454

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230998

Numéro d'article: 11230998

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233052

Numéro d'article: 11233052

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233053

Numéro d'article: 11233053

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233055

Numéro d'article: 11233055

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 100 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230999

Numéro d'article: 11230999

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233056

Numéro d'article: 11233056

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 300 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11230455

Numéro d'article: 11230455

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11231000

Numéro d'article: 11231000

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233057

Numéro d'article: 11233057

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 1500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
CAM12.A5-11233058

Numéro d'article: 11233058

  • M12, female, A-coded; 5-poles; TPE-S, 2000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable; suitable for robotics ± 180 °/m; suitable for food & beverage
  • Head A: IP65, IP68, IP69K
  • ECOLAB tested
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP0200G

Numéro d'article: 11229672

  • M12, female, A-coded; 5-poles; PUR, 200 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: Good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP0500G

Numéro d'article: 11229675

  • M12, female, A-coded; 5-poles; PUR, 500 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: Good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free
Cable with open-ended wires – CAM12.A4-11232886 – CAM12.A3-11232816 – CAM12.A3-11230862 – CAM12.A3-11232817 – CAM12.A3-11230407 – CAM12.A3-11230863 – CAM12.A3-11232818 – CAM12.A3-11232819 – CAM12.A3-11232820 – CAM12.A4-11232883 – CAM12.A4-11230347 – CAM12.A4-11232884 – CAM12.A4-11230349 – CAM12.A4-11230350 – CAM12.A4-11232885 – CAM12.A4-11232887 – CAM12.A5-11233005 – CAM12.A5-11230351 – CAM12.A5-11233006 – CAM12.A5-11230352 – CAM12.A5-11230353 – CAM12.A5-11233007 – CAM12.A5-11233008 – CAM12.A5-11233009 – CAM12.A8-11233242 – CAM12.A8-11232237 – CAM12.A8-11233243 – CAM12.A8-11233244 – CAM12.A8-11233245 – CAM12.A8-11233246 – CAM12.A8-11233247 – CAM12.A8-11233248 – CAM12.A12-11233232 – CAM12.A12-11230358 – CAM12.A12-11233233 – CAM12.A12-11230359 – CAM12.A12-11230360 – CAM12.A12-11233234 – CAM12.A12-11233235 – CAM12.A12-11233236 – ESG 34CP0200G – ESG 34CP0500G ESG 34CP1000G

Numéro d'article: 11224777

  • M12, female, A-coded; 5-poles; PUR, 1000 cm, shielded, free cable end
  • Dragchain capable
  • Head A: IP65, IP66K, IP67
  • Cable: Good resistance against chemicals, flames and oils
  • Halogen free

Au sommet