Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • -1 … 20 bar
Type de pression
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,04 % EM , jusqu'à 2:1 turn down ratio
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Écart de mesure max.
  • ± 0,1 % EM , jusqu'à 2:1 turn down ratio
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
  • Pour la Turn down, multipliez cette valeur par le taux de marge appliqué
Coefficient de température
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,05 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -40 … 85 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,1 % EM/an , IEC 770 6.3.2
Taux maximal de marge de réglage
  • 10 : 1
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Temps d'échantillonnage
  • ≤ 0,3 s
Temps de mise sous tension
  • < 10 s

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
EPLAN

Dessins
Dessins

Vue de face FlexHousing

(png | 75 KB)

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 18 KB)

Accessoires
Outil de programmation
Accessoires pour détecteurs process – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
L’outil attitré pour détecteurs process

Numéro d'article: 10260076

  • Utilisation à partir d’un ordinateur, alimentation par la porte USB
  • Utilisation à distance, alimentation par un accu
  • Logiciel facile d’emploi avec menus aides
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Accessoire
Joints d'étanchéité – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B232
EPDM

Numéro d'article: 11178907

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B332
FKM

Numéro d'article: 11178908

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B532
Silicone

Numéro d'article: 11178909

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • Platinum Silicone
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7232
EPDM

Numéro d'article: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Numéro d'article: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7262
EPDM

Numéro d'article: 10306266

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
  • EPDM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7332
FKM

Numéro d'article: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Numéro d'article: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-320 – Manchons à souder hygiéniques – Manchons à souder ZPX4-320

Numéro d'article: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Manchons à souder hygiéniques – ZPW2-721 ZPW2-721

Numéro d'article: 10319372

  • Connexion de soudage Ø 120 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A


Au sommet