Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Température du process
  • -50 … 400 °C
"Vitesse d'écoulement max.
  • 40 m/s , gaz
  • 5 m/s , liquides
Classe de précision Pt100 (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C à 0 °C)
  • ± (0,3 + 0,005 × t)°C
Temps de réponse thermique, T50
  • ≤ 7,6 s
Pression du process
  • -1 … 40 bar
Raccord de process
Longueur de sonde
  • 100 mm
Matériau du tube de mesure
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 65
Humidité
  • ≤ 100 % RH , condensation
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 à 25 Hz), 4 g (25 à 100 Hz), 1 octave / minute
Signal de sortie
Avec transmetteur de mesure
  • 4 … 20 mA , 2 conducteurs
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61326-1

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins

Avec capteur intégré

(png | 191 KB)

Boîtier DIN Form B

(png | 70 KB)

Sans filetage (BCID: T65)

(png | 13 KB)

Au sommet