Dados técnicos
Measuring range
  • -1 … 20 bar
Pressure type
  • Relative (gauged)
Standard error of measurement (BFSL)
  • ± 0,04 % FSR , até ao rácio de transformação de 2:1
  • Incluindo não-linearidade, histerese e não-repetibilidade de acordo com BFSL
  • Para turndown, multiplique este valor pelo rácio de turndown aplicado
Max. measuring error
  • ± 0,1 % FSR , até ao rácio de transformação de 2:1
  • Including zero-point and span error, nonlinearity (by terminal base line), hysteresis and non-repeatability (EN 61298-2)
  • Para turndown, multiplique este valor pelo rácio de turndown aplicado
Temperature coefficient
  • ≤ 0,05 % FSR/10 K , span de medição
  • ≤ 0,05 % FSR/10 K , ponto zero
Compensated temperature range
  • -40 … 85 °C
Long term stability
  • ≤ 0,1 % FSR/a , IEC 770 6.3.2
Max. turndown ratio
  • 10 : 1
Rise time (10 ... 90 %)
  • ≤ 0,3 s
Sample time
  • ≤ 0,3 s
Power-up time
  • < 10 s

Modelo 3D
Modelo 3D

A criação de modelos CAD requer um registro externo no CADENAS.


Software
Software

Transferências
Data sheet
Operating Manual
Software Manual
Certificates / approvals
Technical Reports / White Paper
EPLAN

Desenhos
Drawings

FlexHousing front view

(png | 75 KB)

FlexHousing with bottom process connection

(png | 88 KB)

Tri-Clamp Ø 50.5, membrane Ø 25 mm (BCID: C04)

(png | 18 KB)

Acessórios
Programming tool
Accessories process sensors – FlexProgrammer 9701 FlexProgrammer 9701
Configuration tool for process sensors

Artigo nº: 10260076

  • Operated from a PC, supplied from the USB port
  • Remote operation, supplied from a battery
  • User-friendly software with help menus
  • CleverLevel LFFS / LBFH / LBFI / LBFS / LBFS hanging / PL20, CombiLevel PLP70, CombiPress PFMH / PFMN, CombiTemp TFRH / TFRN, CombiLyz AFI4 / AFI5, CombiView DFON, PBMH, PBMH autoclavable, PBMN flush, PBMN low pressure, PBMN high pressure, PBSN, PP20S, FlexTop 22xx, FlexTemp 23xx, TCR6, TE2, TER8, PT20, TFR5
Accessories
Gaskets – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B232
EPDM

Artigo nº: 11178907

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • Em conformidade com a FDA

Gaskets – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B332
FKM

Artigo nº: 11178908

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • Em conformidade com a FDA

Gaskets – ZPX3-B232 – ZPX3-B332 – ZPX3-B532 ZPX3-B532
Silicone

Artigo nº: 11178909

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • Silicone Platina
  • Em conformidade com a FDA

Gaskets – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Gaskets and O-rings ZPX3-7232
EPDM

Artigo nº: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • Em conformidade com a FDA

Gaskets – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Artigo nº: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • Em conformidade com a FDA

Gaskets – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Gaskets and O-rings ZPX3-7262
EPDM

Artigo nº: 10306266

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 51, Ø 64.0
  • EPDM
  • 40 bar
  • Em conformidade com a FDA

Gaskets – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Gaskets and O-rings ZPX3-7332
FKM

Artigo nº: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • Em conformidade com a FDA

Mounting aids for hygienic connections – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Artigo nº: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Mounting aids for hygienic connections – ZPX4-320 – Hygienic weld-in sleeves – Weld-in sleeves ZPX4-320

Artigo nº: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Hygienic weld-in sleeves – ZPW2-721 ZPW2-721

Artigo nº: 10319372

  • Conexão de soldagem Ø 120 x 32
  • AISI 316L (1.4404)
  • 10 bar
  • EHEDG
  • 3-A


Para o topo