Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Conversor IO-Link CC50

  • Conversor IO-Link 
  • Entradas e saídas de um canal 
  • Sinais de processo padrão e sensores de temperatura passivos 
  • Altíssima precisão de medição 
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Conversor IO-Link CC60

  • Conversor IO-Link 
  • Quatro entradas analógicas em uma porta IO-Link Master 
  • Sinais de processo padrão e sensores de temperatura passivos 
  • Relação custo-desempenho excelente 
Aberto no seletor de produtos

Para que serve um conversor IO-Link?

Para integrar sensores e atuadores analógicos eficientes na rede IO-Link, os conversores oferecem uma solução Plug-and-Play. Sensores e atuadores analógicos podem, deste modo, ser diretamente conectados a um IO-Link Master . O uso de conversores evita a necessidade de cabeamento convencional no painel de controle. Graças à comunicação de dados digitais usando cabos padrão M12 sem blindagem, os valores medidos podem ser transmitidos sem interferência.


Seus benefícios
  • Flexibilidade – integrar sensores e atuadores analógicos existentes num ambiente IO-Link
  • Velocidade – tempos de ciclo rápidos de 2,3 e 1,6 ms
  • Precisão - Conversão precisa com alta resolução de 16 bits com precisão de medição de até 0,1%

O seu parceiro IO-Link - esteja conectado

Permitimos que você implemente sua aplicação IO-Link de forma eficiente, graças à nossa combinação exclusiva de dispositivos potentes e profundo conhecimento técnico. Fornecemos a solução completa desde o sensor até ao CLP e à IIoT, incluindo a potente solução de sensores por meio de uma ampla gama de tecnologias. Em conjunto com os nossos poderosos Masters, conversores e hubs, bem como cabos você obtém a solução completa de um único fornecedor. Isto permite-lhe uma integração sem fios. Além disso, o Baumer Sensor Suite permite uma avaliação, seleção e parametrização intuitivas e rápidas de todos os equipamentos IO-Link.



Para o topo