Liquid level and leakage sensors

  • liquid level sensor
  • 3 … 7 mm
  • pulsed infrared diode
  • PNP
  • no
  • cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50

Liquid level and leakage sensors

  • liquid level sensor
  • 3 … 7 mm
  • pulsed infrared diode
  • PNP
  • no
  • cable 3 pin, 2.5 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Condizioni ambientali
Temperatura d'esercizio -10 … +55 °C -10 … +55 °C
Tipo di protezione IP 50 IP 50
Dati elettrici
Caduta di tensione Vd <1 VDC <1 VDC
Circuito di uscita PNP PNP
Corrente assorbita max. (senza carico) 25 mA 25 mA
Funzione di commutazione Light / dark operate switchable Light / dark operate switchable
Output current 100 mA 100 mA
Protezione da cortocircuito Si Si
Protezione dall'inversione di polarità Si Si
Tempo di risposta / di caduta < 2 ms < 2 ms
Tensione di alimentazione +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Dati generali
Light source Pulsed infrared diode Pulsed infrared diode
Max. outer diameter of the pipe / tube 3 … 7 mm 3 … 7 mm
Max. thickness of the pipe / tube 1 mm 1 mm
Output indicator LED red LED red
Sensitivity adjustment No No
Type Liquid level sensor Liquid level sensor
Wave length 950 nm 950 nm
Dati meccanici
Connection types Cable 3 pin, 2 m Cable 3 pin, 2,5 m
Depth 26 mm 26 mm
Design Rectangular Rectangular
Height / length 28 mm 28 mm
Housing material PC PC
Width / diameter 16 mm 16 mm
In alto