Solid shaft with clamping or synchro flange

  • Encoder with solid shaft ø10 mm or ø6 mm
  • Optical sensing method
  • Max. 5000 pulses per revolution
  • Clamping or synchro flange
  • Industrial standard
  • Small profile depth

Solid shaft with clamping flange

  • Size ø58 mm
  • Precise optical sensing
  • Output signal level TTL or HTL
  • Clamping flange
  • Connection axial, radial or tangential
  • Pulses per revolution up to 5000
  • High protection up to IP 67
  • High resistance to shock and vibrations
Dati tecnici - Valori elettrici
Approvazione UL approval / E217823 UL 508 / CSA 22.2
Corrente operativa senza carico ≤70 mA
Emissione di interferenze EN 61000-6-3 EN 61000-6-3
Frequenza di uscita ≤200 kHz (24K)
≤300 kHz (05A/25W)
≤300 kHz (TTL)
≤160 kHz (HTL)
Immunità alle interferenze EN 61000-6-2 EN 61000-6-2
Impulsi per giro 10 … 5000 100 … 5000
Livelli di uscita Antivalent
Push-pull short-circuit proof
Push-pull antiv. short-circuit proof
TTL/RS422
HTL/push-pull
Principio di scansione Ottico Ottico
Rapporto ciclico 40…60 %
Reverse polarity protection Yes
Segnale di riferimento Impulso zero, ampiezza 90° Zero pulse, width 90° ±10 %
Segnale di uscita A 90° B, N + invertito A+, B+, R+, A-, B-, R-
Sfasamento 90 ° ±10°
Short-circuit proof Yes (HTL)
Yes (TTL, max. 1 s and 1 signal)
Tensione operativa 5 VDC ±10 %
10...30 VDC
4.5...30 VDC
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
4.75...30 VDC
Tip. corrente operativa 80 mA (5 VDC, w/o load)
60 mA (24 VDC, w/o load)
180 mA (4.5 VDC, w/o load)
Dati tecnici - progettazione meccanica
Allacciamento Connector M23, 12-pin
Cable 2 m
Flange connector M12, 8-pin
Flange connector M23, 12-pin
Cavo
Carico dell‘albero massimo ammesso ≤40 N assiale
≤60 N radiale
≤40 N assiale
≤80 N radiale
Classe di protezione EN 60529 IP 42
IP 65
IP 65 (without shaft seal)
IP 67 (with shaft seal)
Coppia di spunto ≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65)
≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Flangia Clamping flange Clamping flange
Grandezza (flangia) ø55 mm ø58 mm
Materiale Housing: steel
Housing: aluminium (connection ‑A)
Flange: aluminium
Alloggiamento: lega pressofusa di alluminio
Flange: aluminium
Albero: acciaio inox
Peso ca. 300 g 300 g
Relative humidity 95 % non-condensing 90 % non-condensing
Resistenza EN 60068-2-6
Vibrazione 10 g, 10-2000 Hz
EN 60068-2-27
Urti 50 g, 11 ms
EN 60068-2-6
Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
EN 60068-2-27
Urti 300 g, 6 ms
Temperatura operativa -20...+85 °C -40...+85 °C
Tip. coppia operativa 0,022 Nm (IP 42)
0,026 Nm (IP 65)
Tipo di albero ø10 mm solid shaft (clamping flange) ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
ø3/8" x 4/5" (ø9.525 x 20.32 mm), solid shaft with flat
Velocità operativa ≤12000 rpm (IP 42)
≤6000 rpm (IP 65)
≤6000 rpm (+20 °C, IP 67)
≤12000 rpm (+20 °C, IP 65)
In alto