Portafoglio prodotti hub IO-Link
The selected altAttribute does not exist!

Hub IO-Link CH50I.M12

  • Versioni M12 
  • Canali multifunzione canali DIO 
  • Robusta custodia in plastica completamente sigillata
The selected altAttribute does not exist!

Hub IO-Link CH50I.M8

  • Versioni M8 
  • Canali multifunzione canali DIO 
  • Robusta custodia in plastica completamente sigillata

A cosa servono gli hub IO-Link?

Gli hub IO-Link consentono il collegamento di sensori e attuatori classici al segnale di commutazione (DIO). In questo modo è possibile utilizzare fino a 16 entrate e uscite a un hub e fino a 8 hub per master . Pertanto, a un singolo master è possibile collegare fino a 128 sensori. Gli hub IO-Link di Baumer supportano il tasso di trasmissione dati IO-Link COM3 con un tempo di ciclo di 1 ms.


I vostri vantaggi
  • Flessibilità - collegate più apparecchi alla vostra rete in modo
  • affidabile anche in condizioni complesse grazie alla custodia in plastica robusta, di qualità e totalmente incapsulata (IP65, IP67)
  • Riconoscimento degli errori semplice e dettagliato in caso di guasto (in base al canale)

Il vostro partner IO-Link - get connected

Siamo i vostri partner IO-Link e colleghiamo dispositivi potenti con il nostro know-how di lungo corso. Vi forniamo una soluzione completa di sensori, dall’SPS fino a IIoT, comprendente una soluzione di sensori altamente performanti mediante una vasta gamma di tecnologie. Oltre ai nostri master, converter e hub nonché i cavi adatti ricevete la soluzione completa da un’unica fonte. Ciò vi consente un’integrazione senza interruzioni. Inoltre, Baumer Sensor Suite consente una valutazione, selezione e parametrizzazione intuitive e rapide di tutti i dispositivi IO-Link.



In alto