Dati tecnici
Dati tecnici - Valori elettrici
Tensione operativa
  • 4.5...30 VDC
Tip. corrente operativa
  • 60 mA (5 VDC, w/o load)
  • 20 mA (24 VDC, w/o load)
Initializing time
  • ≤ 170 ms after power on
Inputs
  • SSI clock: Linereceiver RS422
  • Zero setting input
  • Counting direction
Interface
  • SSI
Function
  • Multiturn
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 4096 / 12 bit
Livelli di uscita
  • SSI data: Linedriver RS422
Absolute accuracy
  • ±0,3 ° (+20 ±15 °C)
  • ±0,5 ° (-40...+85 °C)
Principio di scansione
  • Magnetic
Code
  • Gray
Code sequence
  • CW: ascending values with clockwise sense of rotation; looking at flange
Immunità alle interferenze
  • EN 61000-6-2
Emissione di interferenze
  • EN 61000-6-4
Approvazione
  • UL approval / E217823
  • CE
Dati tecnici - progettazione meccanica
Grandezza (flangia)
  • ø36 mm
Magnet rotor
  • ø12 mm, screw mount
Classe di protezione EN 60529
  • IP 67 (sensor housing)
Velocità operativa
  • ≤6000 rpm
Working distance
  • 0,9 ±0.8 mm (axial)
  • ≤ 0,3 mm (radial)
Materiale
  • Housing: PA10T / GF30
  • Cable sheath: PUR
  • Magnet rotor: stainless steel
Temperatura operativa
  • -40...+85 °C (see general informations)
Relative humidity
  • 95 %
Resistenza
  • EN 60068-2-6
  • Vibrazione 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Urti 500 g, 1 ms
Peso ca.
  • 100 g
Allacciamento
  • Flylead connector M12, 8-pin, length 300 mm

Scaricare
Data sheet
Quickstart
CAD

In alto