La nuova generazione dei sensori a ultrasuoni U300, U500 e UR18 convince per la sua affidabilità in ogni situazione grazie alle opzioni di regolazione e filtro integrate tramite interfaccia IO-Link. La selezione della larghezza preimpostata dei coni sonici (stretta, intermedia, larga) consente la personalizzazione del formato. In questo modo, i diversi requisiti di applicazione possono essere soddisfatti in modo affidabile con un solo sensore riducendo così le diverse varianti. Scoprite di più nel video sulle opzioni di regolazione e filtro e sui vostri vantaggi. Inoltre, la combinazione eccezionale tra la zona cieca più corta del mercato e il range elevato apre nuove possibilità per la costruzione della macchina semplificando così il design-in.
I sensori a ultrasuoni si basano sul tempo di propagazione misurato del segnale a ultrasuoni. Emettono onde sonore ad alta frequenza che vengono riflesse da un oggetto. Gli oggetti da rilevare possono essere solidi, liquidi, granulati o in polvere. I sensori a ultrasuoni riconoscono univocamente oggetti trasparenti e quelli difficili da rilevare otticamente.
Brochure – Miniature ultrasonic sensors U300
Brochure – Ultrasonic sensors U500 and UR18
Application Report – Ultrasonic sensors resistant to aggressive media