Teaser-Metal-Steel-0285-Schlingenheber-600x338.jpg

Nel treno di laminazione esiste una varietà di incarichi di posizionamento quale, ad esempio, l’allineamento delle ganasce di ricalcatura o il posizionamento delle forbici.  Nel verricello una misurazione accurata della velocità è essenziale per un avvolgimento e svolgimento uniforme delle lamiere lunghe. L’encoder PMG10 è concepito per le grandi sollecitazioni che influiscono sul solleva-anse.

Rilevamento della posizione e della velocità per applicazioni con verricello

Nel verricello una misurazione accurata della velocità è essenziale per un avvolgimento e svolgimento uniforme delle lamiere lunghe, in parte senza mandrino. Un rilevamento affidabile della velocità consente di sincronizzare i diversi rulli. Una geometria costante del prodotto richiede, inoltre, la regolazione della posizione delle curvatrici a rulli.

Rilevamento della posizione su solleva-anse

La forza di trazione della lamiera in acciaio tra le gabbie di laminazione viene regolata dai solleva-anse. Prevengono il blocco del materiale contribuendo decisivamente alla stabilità di processo. Il range di misura ridotto al di sotto di 90° implica la sollecitazione unilaterale dei cuscinetti a sfera. Quindi i cuscinetti dell’encoder PMG10 sono concepiti appositamente per tali sollecitazioni ed ottengono, inoltre, una speciale lubrificazione per l’ampio range di temperatura. Inoltre, l’elevata resistenza antiurto ed antivibrazione dell’apparecchio fornisce una lunga vita utile per impieghi gravosi. 

Prodotti

Download

Brochure / Cataloghi
In alto