Caractéristiques techniques
Données générales
Portée Sd
  • 0 … 250 mm
Position du réflecteur Sde
  • 10 … 250 mm
Plage de réglage réflecteur (zone de travail)
  • ± 2,5 % Sde
Plage de réglage réflecteur (zone limite)
  • ± 5 % Sde
Version
  • IO-Link
Reproductibilité
  • 0,5 mm
Temps d'activation ton/toff min
  • < 10 ms
Temps d'activation ton/toff standard
  • < 25 ms
Dérivé en température
  • < 2 % Sde
Dérive à la mise sous tension
  • Compensée aprés 15 min
Fréquence sonique
  • 370 kHz
Réglage
  • qTeach, Line-Teach, IO-Link
Aide de réglage
  • Indication réception clignotante
Indication réception
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Axe d'alignement
  • < 2°
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Courant absorbé moyen
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • <100 mA
Tension résiduelle Vd
  • <3 VDC
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Interface de communication
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud
  • 38,4 kBaud (COM 2)
Temps de cycle
  • ≥ 5 ms
Longueur des données process
  • 48 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1 (Distances)
  • Bit 1 = SSC2 (Distances)
  • Bit 2 = Qualité
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 5 = SSC4 (Compteur)
  • Bit 8-15 = Facteur d'échelle
  • Bit 16-47 = 32 Bit Mensuration
Type de port IO-Link
  • Class A
Données supplémentaires
  • Distances
  • Réserve de fonctionnement
  • Cyles de fonctionnement
  • Heures de fonctionnement
  • Cycles de démarrage
  • Tension de fonctionnement
  • Température du dispositif
  • Histogrammes
Paramètres réglables
  • Point de commutation
  • Hystérésis de commutation
  • Filtrage des valeurs de mesure
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Circuit de sortie
  • Compteur
  • Formation de faisceau
  • Caractéristique de sortie analogue
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Largeur / Diamètre
  • 20,5 mm
Hauteur / Longueur
  • 41 mm
Profondeur
  • 15 mm
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Température en magasin
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
EPLAN

Diagrammes
Faisceau sonore typique
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
Accessoires de montage
10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
ZUSDF-USS.S20
Périphérie

Numéro d'article: 10153290

  • Tôle de renvoi pour détecteurs à ultrasons

Au sommet