Caractéristiques techniques
Données générales
Emetteur / Récepteur
  • Emetteur
Portée Sd
  • 0 … 1000 mm
Fréquence sonique
  • 310 kHz
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Courant absorbé moyen
  • 12 mA
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau boîtier
  • Plastique (ASA, PMMA)
Largeur / Diamètre
  • 20,5 mm
Hauteur / Longueur
  • 41 mm
Profondeur
  • 15 mm
Version de raccordement
  • Câble 4-pôles, 2 m
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Température en magasin
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Récepteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! UF200.EA0-GP2J.72N

Numéro d'article: 11708333

  • La détection d'objets la plus fiable grâce au principe de la barrière
  • Détection de deux valeurs limites indépendantes
  • Détection des doubles feuilles
  • Des performances élevées dans un boîtier compact
  • Connecteur métallique
The selected altAttribute does not exist! UF200.EA0-GP2J.72CU

Numéro d'article: 11708334

  • La détection d'objets la plus fiable grâce au principe de la barrière
  • Détection de deux valeurs limites indépendantes
  • Détection des doubles feuilles
  • Des performances élevées dans un boîtier compact
Accessoires de montage
10150326
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10150326

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet