Caractéristiques techniques
Données générales
Emetteur / Récepteur
  • Récepteur
Portée Sd
  • 0 … 1000 mm
Portée limite minimum Sdc
  • 15 … 1000 mm
Portée limite maximum Sde
  • 0 … 1000 mm
Version
  • IO-Link
Grandeur min de l'objet (à Sd = 50 mm)
  • > 4 cm²
Hystérésis typ.
  • 5 % Sde
Reproductibilité
  • 1 mm
Dérivé en température
  • < 2 % Sde
Temps d'activation ton
  • < 2 ms
Temps de désactivation toff
  • < 2 ms
Réglage
  • line-Teach, IO-Link
Fréquence sonique
  • 290 kHz
Aide de réglage
  • LED clignotante
Indication de l'état de sortie
  • LED jaune
Indication de fonctionnement
  • LED verte
Données électriques
Plage de tension +Vs
  • 12 … 30 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 35 mA
Circuit de sortie
  • Push-pull
Courant de sortie
  • 100 mA
Tension résiduelle Vd
  • <3 VDC
Ondulation résiduelle
  • < 10 % Vs
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui, Vs vers GND
Interface de communication
Interface
  • IO-Link V1.1
Baud
  • 230,4 kBaud (COM 3)
Temps de cycle
  • ≥ 0,8 ms
Longueur des données process
  • 48 Bit
Structure des données de processus
  • Bit 0 = SSC1
  • Bit 1 = SSC2
  • Bit 3 = Alarme
  • Bit 16-31 = 16 Bit Mensuration
Type de port IO-Link
  • Class A
Données supplémentaires
  • Réserve de fonctionnement
  • Cyles de fonctionnement
  • Heures de fonctionnement
  • Cycles de démarrage
  • Tension de fonctionnement
  • Température du dispositif
  • Histogrammes
Paramètres réglables
  • Filtres de temps
  • Indicateurs d'état à LED
  • Logique de sortie
  • Circuit de sortie
  • Compteur
  • Désactiver l'élément capteur
  • Fonction Find Me
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau boîtier
  • Laiton nickelé
Largeur / Diamètre
  • 12 mm
Hauteur / Longueur
  • 50 mm
Version de raccordement
  • Câble 5-pôles, 2 m
Couple de serrage max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +65 °C
Température en magasin
  • -40 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions du logiciel
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement

Accessoires
Emetteurs correspondantes
The selected altAttribute does not exist! UR12.TA0-ZZZX.7BCU

Numéro d'article: 11704846

  • La détection d'objets la plus fiable grâce au principe de la barrière
  • Détection de deux valeurs limites indépendantes
  • Détection des doubles feuilles
  • Des performances élevées dans un boîtier compact
The selected altAttribute does not exist! UR12.TA0-ZZZX.7BF

Numéro d'article: 11704837

  • La détection d'objets la plus fiable grâce au principe de la barrière
  • Détection de deux valeurs limites indépendantes
  • Détection des doubles feuilles
  • Des performances élevées dans un boîtier compact
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
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215447

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215445

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 PROFINET ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP67 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master EtherNet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP67

Numéro d'article: 11215460

  • IP67 field device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
IO-Link Master – IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET, 8-Port, IP20 – IO-Link Master PROFINET – IO-Link Master Ethernet/IP IO-Link Master EtherNet/IP, 8-Port, IP20

Numéro d'article: 11215448

  • IP20 control cabinet device
  • 8 ports for integrating sensors via IO-Link or I/O
  • 2 EtherNet/IP ports
  • Supports Modbus/TCP and OPC UA
The selected altAttribute does not exist! USB-C IO-Link Master

Numéro d'article: 11234828

  • Compact IO-Link master perfectly suited for testing and getting to know IO-Link sensors
  • Simple power supply via USB-C
  • Quick and easy connection with the Baumer Sensor Suite
  • Specifically designed with the needs of engineering and service in mind
Périphérie – SensControl SensControl
Wireless IO-Link Master

Numéro d'article: 11214576

  • Configuration et surveillance d'équipements IO-Link en fonctionnement
  • Communication via WLAN, Bluetooth LE et IO-Link
  • Alimentation par la batterie rechargeable intégrée
  • Mobilité améliorée et facilité d'utilisation via l'application SensControl
Accessoires de montage
Kit de fixation Sensofix Série 12 (rond)

Numéro d'article: 10151720

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707685

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707686

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 200 mm

Numéro d'article: 11707688

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707697

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage avec support de plaque de montage 250 mm

Numéro d'article: 11707698

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Tige de montage 300 mm

Numéro d'article: 11707687

  • Matériau : Aluminium
  • Fait partie d'un ensemble
  • Différentes longueurs disponibles
The selected altAttribute does not exist! Plaque de montage série 300 et ø12 mm

Numéro d'article: 11707701

  • Matériau : Acier
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Base de montage

Numéro d'article: 11707702

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble
The selected altAttribute does not exist! Connecteur bidirectionnel

Numéro d'article: 11707703

  • Matériau : Plastique (PA)
  • Fait partie d'un ensemble

Au sommet