Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Non noyé
Portée nominale Sn
  • 12 mm
Distance de détection assurée Sa
  • ≤ 81 % of Sn
Distance de commutation réelle Sr
  • ± 10 % of Sn
Dérivé en température
  • ± 10 % de Sr
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 70 %, Aluminium 50 %
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 1000 Hz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 12 mA
Circuit de sortie
  • NPN à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 200 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Parallélépipédique
Matériau (face active)
  • PA
Matériau boîtier
  • PA 12
Dimension
  • 25 mm
Longueur du boîtier
  • 52,4 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Caractéristiques du câble
  • PVC 3 x 0,14 mm²
Poids
  • 36 g
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Température en magasin
  • -40 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67
Résistance aux vibrations
  • IEC 60068-2-6:2008 10 g à f = 10 - 2000 Hz, durée 150 min par axe
Résistance aux chocs
  • IEC 60068-2-27:2009 100 g / 6 ms, 10 secousses par axe et par direction

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Facteurs de correction selon les situations de montage (approx.)
Instruction de montage
Courbe de réponse
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
HC25-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11053652

  • 1 pcs. cadre de montage HC25; Matériau PA 12
  • 2 pcs. colliers serre-câbles 186x4,7 mm
  • 2 pcs. supports adhésifs
  • 2 pcs. entretoises
BX 20-360-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11078172

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-1200-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11078173

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-2000-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11089348

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm
BX 20-4000-1
Accessoires de montage

Numéro d'article: 11089349

  • Le matériau de base: Polyamide
  • Epaisseur: 1,8 à 2,2 mm
  • Résistance à la rupture: > 210 N/cm

Au sommet