• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée Sd
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Portée max.

Version du boîtier

Version de Raccordement

Température de fonctionnement

Résolution

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée Sd Particularités Disponibilité
UF401V.DA0-UA1Z.82Y

Numéro d'article: 11708321

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • PA (renforcé de fibres de verre, avec inserts en aluminium)
Portée Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Particularités
  • AMPSEAL 16, 3-pôles
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
UF401V.DA0-UA1Z.82Y/P034

Numéro d'article: 11723197

Groupe de produits
  • Capteurs de distance
Boîtier
  • PA (renforcé de fibres de verre, avec inserts en aluminium)
Portée Sd
  • 100 … 1000 mm (nominal)
Particularités
  • AMPSEAL 16, 3-pôles
  • -25 … 70 °C
  • ISO 20653:2013 (IP 68/69K (50bar))
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet