Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Diamètre extérieur
  • 97,02 ±0,06 mm
Température d'utilisation
  • -30...+80 °C
Revêtement
  • Polyurethan
Matériau de la roue
  • Aluminium
Surface
  • Lisse
Surface appropriée de l'objet à mesurer
  • Fil de fer
  • Bois
  • Matière plastique
  • Surface laquée
  • Métal
  • Papier
  • Carton
Développement
  • 30,48 cm
Alésage
  • ø4 mm
Couple/pin
  • 1,5 Nm
Dureté
  • 90° Front A

Téléchargements
Fiche technique
Declaration of conformity

Au sommet