Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Protection court-circuit
  • Oui (max. 1 s et 1 signal)
Courant de service à vide
  • ≤70 mA
Impulsions par tour
  • 2048
Mode de déphasage
  • 90 ° ±10°
Période
  • 40…60 %
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90° ±10 %
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz (TTL)
Signaux de sortie
  • A+, B+, R+, A-, B-, R-
Etage de sortie
  • TTL/RS422
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • UL Class 2
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Jeu axe moteur admissible
  • ± 0,2 mm (axial offset)
  • ≤ 0,1 mm (radial offset)
  • ≤ 0,1 mm (rotondité)
Protection EN 60529
  • IP 54 (côté bride)
  • IP 65 (côté du boîtier)
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min (+25 °C)
Couple de démarrage 
  • ≤0,04 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Axe plein: Acier inox
Température d'utilisation
  • -25...+100 °C (Voir remarques générales)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Choc 100 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points, CCW
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
3D CAD / CAE

Accessoires
Accessoires de montage
Kit de montage 006
Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø74...94 mm, vis M4/M5

Numéro d'article: 11066083

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Kit de montage 021
Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø65,5...281 mm, vis M4

Numéro d'article: 11073119

  • Possibilité de montage universelle par plusieurs cercles de perçage.
Kit de montage 028
Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø74…94 mm, vis M6

Numéro d'article: 11067367

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Kit de montage 046
Stator anti-rotation à 2 bras, fixation ø63 mm, vis M3

Numéro d'article: 11100198

  • Pour les applications de haute dynamique.
Kit de montage 047
Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø63...94 mm, vis M4

Numéro d'article: 11113210

  • Bras de couple universel pour trou de montage cercle 63...94 mm
  • 30° alignements flexibles
Kit de montage 048
Butoir anti-rotation à un bras, fixation ø76,5...83 mm, vis M4

Numéro d'article: 11124300

  • Pour les applications de faible dynamique et mouvements constants
Clip cage de ventilateur 8 mm

Numéro d'article: 11106627

  • Montage du codeur sur la grille du ventilateur
  • Clip auto-maintient pour la dimension de grille 8 mm
  • Pour une installation rapide et facile
  • Température d'utilisation -40…+85 °C
  • Clip cage de ventilateur faite de polyamide 6.6 (PA 6.6)
Douille d'isolation ø10 mm/ø12 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116921

Douille d'isolation ø12 mm/ø14 mm/25 mm long

Numéro d'article: 11116923

Câbles avec extrémité fils nus
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m

Numéro d'article: 11095302

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 1 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m

Numéro d'article: 11100408

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 2 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m

Numéro d'article: 11100430

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 5 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
optoPulse Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m

Numéro d'article: 11100431

  • Câble de raccordement avec connecteur M23 femelle, fin de câble ouverte
  • Câble [4x2x0.14 mm²], longueur de câble 10 m
  • Matériau de la gaine extérieure PVC
  • Code couleur selon DIN 47100
  • Certification UL/CSA
  • Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens horaire (CW). Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens antihoraire (CCW)).
  • Plage de températures -40...+85 °C (installation fixe)
Connecteur M23 (S2BG12), câble 1 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072792

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
Connecteur M23 (S2BG12), câble 2 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072796

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
Connecteur M23 (S2BG12), câble 5 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072804

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur
Connecteur M23 (S2BG12), câble 10 m (incrémental)

Numéro d'article: 11072815

  • Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour les codeurs incrémentaux avec sorties du capteur

Au sommet