Encoder Software v3.3 05.07.16
Fiche technique – EIL580P-SY
Fiche technique – EIL580P-SY
Fiche technique – EIL580P-SY
Fiche technique – EIL580P-SY
EIL580
UL certificat E240061
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
EIL580P Programmable
DoC / CoC - EIL580P, ITD2PH00.2
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Tx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Rx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, câble tangentiel, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Px.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Ax.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M12 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Bx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 axial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Dx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP65 / STEP (EIL580-SY06.5Fx.xxxxx.A)
EIL580: Bride synchro (flûte ø53 mm), axe ø6 mm, connecteur M23 radial, IP67 / STEP (EIL580-SY06.7Fx.xxxxx.A)
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065916 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=06 / D2=08)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065917 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=10 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065922 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=11 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065926 |
|
|
Accouplement CPS25 (L=19, D1=12 / D2=06)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11065928 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=6)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141131 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 10141132 |
|
|
Accouplement flexible (D1=6 / D2=16)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11034139 |
|
|
Accouplement flexible (D1=06 / D2=10)
Pour les codeurs à axe plein
Numéro d'article: 11050507 |
|
|
Embase de fixation
Pour codeur à bride synchro
Numéro d'article: 10117667 |
|
|
Jeu d'excentriques pour l'embase de fixation (10117667)
Numéro d'article: 10117668 |
|
|
Jeu de 3 excentriques type A
Numéro d'article: 11065545 |
|
|
Enroulement pour codeur ø58 mm à bride synchro (Z 119.035)
Numéro d'article: 10158124 |
|
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH0500G)
Numéro d'article: 10129332 |
|
|
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, droit (ESG 34FH1000G)
Numéro d'article: 10129333 |
|
|
Câble de raccordement 2 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0200G)
Numéro d'article: 11053961 |
|
|
Câble de raccordement 5 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH0500G)
Numéro d'article: 11053962 |
|
|
Câble de raccordement 10 m avec connecteur M12 femelle, 8 points, coudé (ESW 33FH1000G)
Numéro d'article: 10170054 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW
Numéro d'article: 10164705 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 1 m - EIL580P
Numéro d'article: 11212849 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 2 m - EIL580P
Numéro d'article: 11212870 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 5 m - EIL580P
Numéro d'article: 11212871 |
|
|
Connecteur femelle M23, 12 points, CW, avec câble 10 m - EIL580P
Numéro d'article: 11212872 |
|
Outil de programmation handheld Z-PA-EI-H
Numéro d'article: 11120657 |
|
|
PC Programming Tool Z-PA-EI-P
Pour codeurs programmables EIL580P, HS35P, ITD2PH00.2
Numéro d'article: 11120547 |
|
|
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 0,2 m
Numéro d'article: 11119280 |
|
|
Câble de connexion connecteur M12 / connecteur SUB-D, 1 m
Numéro d'article: 11119720 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 0,2 m
Numéro d'article: 11119257 |
|
|
Câble de connexion connecteur M23 (CW) / connecteur SUB-D, 1 m
Numéro d'article: 11119723 |
|