Gamme de produits
Ceintures magnétiques flexibles pour grands axes creux – Ceinture magnétique flexible – axe creux jusqu’à 3 183 mm  – Incrémental – axe creux jusqu’à 3183 mm – Quasi absolu – axe creux jusqu’à 3183 mm

Incrémental – axe creux jusqu’à 3183 mm

HDmag MIR 3000F

  • Signaux rectangulaires ou sinusoïdaux
  • Jusqu’à 131 072 impulsions
Au produit

Incrémental – axe creux jusqu’à 300 mm

HDmag MIR 350A

  • Signaux rectangulaires ou sinusoïdaux
  • Jusqu’à 131 072 impulsions
Au produit
Ceintures magnétiques flexibles pour grands axes creux – Ceinture magnétique flexible – axe creux jusqu’à 3 183 mm  – Incrémental – axe creux jusqu’à 3183 mm – Quasi absolu – axe creux jusqu’à 3183 mm

Quasi absolu – axe creux jusqu’à 3183 mm

HDmag MQR 3000F

  • Interface SSI
  • Résolution monotour ≤ 24 bits
  • Signal de vitesse de rotation transmis dans la trame SSI
Au produit

Quasi absolu – axe creux jusqu’à 300 mm

HDmag MQR 350A

  • Interface SSI
  • Résolution monotour ≤ 20 bits
  • Signal de vitesse de rotation transmis dans la trame SSI
Au produit

Vidéo "Installation de la ceinture magnétique flexible "
 

Les ceintures magnétiques flexibles HDmag flex MIR 3000F et MQR 3000F sont une solution révolutionnaire et particulièrement économique pour mesurer avec précision la position et la vitesse des axes de grandes dimensions.


Vos avantages
  • La technologie la plus économique pour les axes de grands diamètres
    • Installé facilement en quelques minutes, bande magnétique souple ne nécessitant pas de démonter l’arbre d’entraînement
  • Longue durée de vie, même en environnements difficiles
    • Principe de mesure magnétique, sans usure, système électronique entièrement noyé pour la protection dans un environnement difficile
  • Commande et régulation efficaces 
    • Traitement du signal en temps réel, qualité constante et élevée du signal, sortie numérique pour la vitesse de rotation
  • Haute flexibilité
    • Tolérances de montage du détecteur : axial ±5 mm, radial de 1 à 3 mm
  • Détection des moindres fluctuations de mouvements
    • Possibilité d’analyser des vitesses de rotation à partir de 0,003 tr/min

Applications

La ceinture magnétique flexible est conçue pour des applications difficiles sur des axes de grandes dimensions :

  • Éoliennes
  • Installations hydrauliques
  • Gros entraînements (laminoirs, usines sidérurgiques)
  • Génératrices
  • Moteurs de propulsion à hélice (POD)
  • Grues
  • Machines à papier

Téléchargements
Brochures / Catalogues

Au sommet