|
MAGRES EAM360-K - CANopen®
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Etage de sortie
- CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
- Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
|
Interface
- CANopen®
- CANopen®-Lift
- CANopen® + incrémentales
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Etage de sortie
- CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360-K - SSI
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
Nombre de pas par tour
|
Nombre de tours
|
Etage de sortie
- SSI: Linedriver RS422
- Incrémentales: Emetteur de ligne ou Push-pull (option)
|
Interface
|
|
|
|
|
MAGRES EAM360R-K - Analogique
|
Type d’axe
- ø6 mm (Perçage roue polaire)
- ø8 mm (Perçage roue polaire)
- ø12 mm (Perçage roue polaire)
|
|
|
|
Interface
- Analogique 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Résolution: 12 bits
|
|
|
|