Maintenir la touche de repositionnement, programmer la nouvelle valeur, relâcher la touche de repositionnement
Sortie / contact final
Avec compteur sur 0000: Comme contact de passage: durée de contact dépendante de la vitesse de rotation p. ex. 100 ms, à 10000 t/min. et 50 tours = 1 chiffre
Avec contact sur 9999: Comme contact permanent: contact reste maintenu jusqu’à la réinitialisation. Si aucune réinitialisation, le contacteur est réinitialisé lorsque le compteur est sur 8999.
Sortie / précontact
Valeur préréglée comme contact de passage. Contact final comme contact permanent
Contact de sortie
Contact de commutation
Tension de commutation
230 VAC / VDC
Courant de commutation
2 A
Pouvoir de coupure
100 VA / 30 W
Suppression d'étincelle
Recommandé pour charge inductive
Caractéristiques mécaniques
Fonction
Compteur de tours à présélection
Affichage
Chiffres blancs sur fond noir
Nombre de digits
4 digits
Hauteur des digits
5,5 mm
Mode de comptage
Additionnant dans un sens, soustrayant dans le sens contraire
Axe d’entraînement
2 sorties d'axe, ø4 mm
Repositionnement
Manuel par touche Reset, repositionnement à la valeur de présélection