Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Noyé
Exécution spéciale
  • Portée augmentée (GammaProx)
Portée nominale Sn
  • 3 mm
Dérivé en température
  • ± 10 %
Hystérésis de commutation
  • 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie
  • LED rouge
Facteur de correction typ.
  • Acier doux 100 %, Acier inoxydable 65 %, Aluminium 30 %
Données électriques
Fréquence de commutation
  • 2 kHz
Plage de tension +Vs
  • 6 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd
  • <2 VDC
Courant de sortie
  • 100 mA
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 10 Nm (A: 7 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -25 … +75 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Certifications / Approbations
EPLAN

Dessins
Dessins
Schéma de raccordement
Facteurs de correction selon les situations de montage (approx.)
Instruction de montage

Accessoires
Accessoires de montage
Kit de fixation Sensofix Série 08 rond

Numéro d'article: 10151719

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet