Caractéristiques techniques
Données générales
Type de montage
  • Quasi noyé
Distance de mesure Sd
  • 0 … 3 mm
Résolution
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,01 mm (dynam.)
Reproductibilité
  • 0,02 mm
Dérive de linéarité
  • ± 120 µm (S = 0,75 ... 2,25 mm)
  • ± 360 µm (S = 0 ... 3 mm)
Dérivé en température
  • ± 4 % (Pleine échelle : 0 ... +60 °C)
  • ± 6 % (Pleine échelle : -10 ... +70 °C)
Données électriques
Temps d'activation (caractéristiques usine)
  • < 0,5 ms
Plage de tension +Vs
  • 12 … 36 VDC
Consommation max. (sans charge)
  • 10 mA
Circuit de sortie
  • Sortie de tension
Signal de sortie
  • 0 ... 10 VDC
Résistance de charge
  • > 4000 Ohm
Protégé contre courts-circuits
  • Oui
Protégé contre inversion polarité
  • Oui
Données mécaniques
Forme du boîtier
  • Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)
  • PBT
Matériau boîtier
  • Acier inoxydable
Dimension
  • 8 mm
Longueur du boîtier
  • 40 mm
Version de raccordement
  • Câble, L=2 m
Couple de serrage max.
  • 10 Nm (A: 7 Nm)
Conditions ambiantes
Température de fonctionnement
  • -10 … +70 °C
Classe de protection
  • IP 67

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
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
Kit de fixation Sensofix Série 08 rond

Numéro d'article: 10151719

  • Mâchoires en acier inoxydable
  • Pivot sphérique en acier zingué
  • Tôle de montage en acier inoxydable

Au sommet