Gamme de produits
Barrières lumineuses à fourche

Barrières lumineuses à fourche

  • Ouvertures de fourche entre 10 et 170 mm
  • Précision de reproductibilité jusqu'à 0,01 mm
  • LED laser ou lumière rouge
  • Pour objets de > 0,05 mm
  • Réglage simple grâce à IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Barrières lumineuses angulaires

  • Ouvertures de fourche entre 60 et 158 mm
  • Précision de reproductibilité < 0,06 mm
  • LED lumière rouge
  • Pour objets de > 0,5 mm
  • Réglage simple grâce à IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Détecteur d’étiquettes

  • Détection fiable d’un grand nombre d’étiquettes et matériaux de support
  • Positionnement précis des étiquettes, même en cas de vitesses de transport élevées
  • Détecteurs optiques et à ultrasons
  • Fonction Auto-Teach
  • IO-Link
Ouvrir dans le sélecteur de produits

Vos avantages
  • Mise en service simple et rapide
    • Émetteur et récepteur intégrés dans un appareil, rendant le réglage superflu
    • Réglage simple de la sensibilité au moyen d’un potentiomètre, de la fonction d’apprentissage Teach-in ou IO-Link
  • Détection sûre des objets même dans des conditions exigeantes
    • Détection d’objets indépendamment de leur couleur ou de leur surface
    • Grâce à leur robuste boîtier métallique, ces détecteurs conviennent aussi à une utilisation dans des environnements poussiéreux ou d’autres conditions exigeantes
  • Grande efficacité de l’installation
    • Les temps d'activation courts jusqu'à 0,036 ms et la précision de reproductibilité élevée garantissent une fiabilité optimale même pour des processus rapides
  • Utilisation polyvalente grâce à différentes formes de construction
    • Pour un montage optimal, différentes ouvertures de fourches ainsi que des formes en U et en L sont à disposition
  • Flexibilité grâce à IO-Link
    • IO-Link permet une adaptation facile et rapide des capteurs à l'application
    • Visualisation de toute salissure par la quantité de lumière contrôlée en continu par IO-Link

Applications
  • Comptage, détection et positionnement de très petits objets jusqu'à 50 μm dans l’alimentation en matériau,  la technique de montage et de manutention
  • Surveillance de hauteurs de piles
  • Surveillance de vitesse de disques d’impulsion
  • Détection de contours

Technologie

Le principe de base des barrières à fourche et des barrières angulaires correspond à celui des barrières lumineuses simples. L’optique du collimateur en verre minéral résistant aux éraflures employée dans les barrières à fourches et les barrières angulaires OGxxxU.R/ OGxxxL.R et OGxxxU.L, génère un faisceau laser très étroit et homogène. C’est à cette propriété que la barrière lumineuse doit sa précision de détection élevée, laquelle est garantie de tous côtés sur toute la zone du faisceau.
La plus grande barrière lumineuse laser à fourche peut détecter de manière sûre et reproductible un petit objet de 50 μm sur toute la zone de 170 mm. Le faisceau laser, quasiment parallèle, et le petit angle d’ouverture de l’optique de réception permettent d’installer les barrières à fourches et angulaires très proches l’une de l’autre sans risquer qu’elle s’interfèrent mutuellement. On peut ainsi, par ex., réaliser aussi de petits rideaux de lumière.
Pour régler la sensibilité, vous avez le choix entre deux méthodes, soit le simple réglage manuel de la sensibilité via le potentiomètre, soit des possibilités de réglages variables avec apprentissage automatique (Teach-in).
Potentiomètre :
Réglage simple de la sensibilité avec un potentiomètre mécanique à 270° directement sur la barrière lumineuse à fourche.
Apprentissage (teach-in) :
Dans la pratique, la fonction Teach-in permet une mise en service simple et rapide. Un apprentissage pourra se faire aussi bien avec la touche Teach-in intégrée qu’avec la ligne d’apprentissage externe.


Au sommet