Gamme de produits
36 mm absolu – BiSS C – 36 mm absolu – technologie à câble unique – Codeurs feedback moteur absolu EFL360 avec BiSS C – EFL360 Codeurs absolus avec technologie à câble unique

36 mm absolu – BiSS C

EFL360

  • Codeurs absolus optiques
  • Axe creux non traversant ou axe conique
  • Détection de la position du rotor jusqu’à une résolution de 21 bits
  • Multitour avec technologie Energy Harvesting (bientôt disponible)
  • Transmission de signaux numériques via BiSS C

Vos avantages
  • Intégration peu encombrante dans des servomoteurs compacts
    • La construction compacte des codeurs de seulement 36 mm de diamètre et de profondeur de montage de 26 mm permettent leur installation même dans des espaces très restreints. On obtient ainsi une intégration simple et peu encombrante dans des servomoteurs compacts, à partir d’une dimension de bord de 40 mm.
  • Détection fiable et précise
    • La nouvelle détection monotour optique dotée de la technologie Blue LED présente une lumière très parallèle en raison de la demi-longueur d’onde. La distance entre le disque et le récepteur peut ainsi être augmentée jusqu’à 3 fois. Cela accroît davantage encore l’insensibilité de la détection aux chocs, aux vibrations ou aux déplacements liés à l’influence de la température.
  • Insensibilité aux perturbations
    • Les codeurs optiques traitent de façon totalement numérique l’information de la position absolue. Ils sont donc moins sensibles aux perturbations.
  • Transmission sûre et rapide de données
    • Une interface numérique ouverte non propriétaire permet une transmission rapide, sûre et simple des données.
  • Longue durée de vie
    • La détection dotée de la technologie Blue LED a une faible consommation au repos ainsi qu’un réajustement optimal en cas de vieillissement, d’encrassement ou d’influence de la température. La durée de vie des LED et, par conséquent, du codeur est ainsi considérablement allongée, en particulier à des températures plus élevées jusqu’à 115 °C.
  • Insensibilité à l’encrassement
    • Les trois zones de détection de plus de 1 mm de large sont détectées selon le principe éprouvé de Nonius et sont donc extrêmement insensibles à l’encrassement.

 


Applications
  • Codeurs absolus pour feedback moteur – la solution précise pour les servomoteurs synchrones
    • Les codeurs absolus pour feedback moteur enregistrent la vitesse, le sens de rotation et la position de moteurs électriques.
    • Ils sont principalement utiliser dans la commutation ainsi que dans la régulation de la vitesse et la position de servomoteurs synchrones.
    • Le nombre de pas par tour détermine la résolution. La position est déterminée de manière unique par un déplacement de référence lors du réglage et est ensuite disponible en permanence.
    • Les codeurs absolus pour feedback moteur sont mécaniquement et électriquement adaptés de manière optimale pour les servomoteurs synchrones. 

Technologie

Téléchargements
Brochures / Catalogues


Au sommet