Détecteurs inductifs spécifiques - weld magnetic field immune

  • 5 mm
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67

Détecteurs inductifs spécifiques - weld magnetic field immune

  • 2 mm
  • PNP à fermeture (NO)
  • Connecteur M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Conditions ambiantes
Classe de protection IP 67 IP 67
Température de fonctionnement -25 … +75 °C -25 … +75 °C
Données générales
Exécution spéciale Résistant aux champs magnét. Résistant aux champs magnét.
Hystérésis de commutation 3 … 20 % de Sr 3 … 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie LED rouge à 4 points LED rouge à 3 points
Portée nominale Sn 5 mm 2 mm
Type de montage Noyé Noyé
Données mécaniques
Dimension 18 mm 12 mm
Forme du boîtier Cylindrique avec filetage Cylindrique avec filetage
Longueur du boîtier 60 mm 50 mm
Matériau (face active) Revêtement en PTFE Revêtement en PTFE
Matériau boîtier Laiton chromé Laiton chromé
Version de raccordement Connecteur M12 Connecteur M12
Données électriques
Circuit de sortie PNP à fermeture (NO) PNP à fermeture (NO)
Consommation max. (sans charge) 10 mA 10 mA
Courant de sortie 250 mA 250 mA
Fréquence de commutation 500 Hz 1 kHz
Plage de tension +Vs 10 … 30 VDC 10 … 30 VDC
Protégé contre courts-circuits Oui Oui
Protégé contre inversion polarité Oui Oui
Tension résiduelle Vd <1 VDC <1 VDC
Au sommet