Détecteurs de niveaux et de fuites |
Détecteurs de niveaux et de fuites |
|
|
|
|
Conditions ambiantes | ||
Classe de protection | IP 50 | IP 50 |
Température de fonctionnement | -10 … +55 °C | -10 … +55 °C |
Données générales | ||
Diamètre max. du tube/tuyau | 3 … 7 mm | 3 … 7 mm |
Epaisseur max. de la paroi du tube/tuyau | 1 mm | 1 mm |
Fonction | Détecteur de niveaux | Détecteur de niveaux |
Indication sortie | LED rouge | LED rouge |
Longueur d'ondes | 950 nm | 950 nm |
Réglage sensibilité | Non | Non |
Source lumineuse | Diode IR pulsée | Diode IR pulsée |
Données mécaniques | ||
Forme du boîtier | Parallélépipédique | Parallélépipédique |
Hauteur / Longueur | 28 mm | 28 mm |
Largeur / Diamètre | 16 mm | 16 mm |
Matériau boîtier | PC | PC |
Profondeur | 26 mm | 26 mm |
Version de raccordement | Câble 3-pôles, 2 m | Câble 3-pôles, 2,5 m |
Données électriques | ||
Circuit de sortie | PNP | PNP |
Consommation max. (sans charge) | 25 mA | 25 mA |
Courant de sortie | 100 mA | 100 mA |
Fonction de commutation | Claire/sombre commutable | Claire/sombre commutable |
Plage de tension +Vs | 10 … 30 VDC | 10 … 30 VDC |
Protégé contre courts-circuits | Oui | Oui |
Protégé contre inversion polarité | Oui | Oui |
Temps d'activation / désactivation | < 2 ms | < 2 ms |
Tension résiduelle Vd | <1 VDC | <1 VDC |