Axe creux traversant ø27 mm |
Isolé axe creux traversant max. ø0.375...1 pouces |
|
|
|
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Concentricité de l'alésage | 0,0016" (0.04 mm) TIR max. | |
Couple de démarrage | ≤3 in-oz (77 °F, IP 65) ≤0,02 Nm (+25 °C, IP 65) |
|
Couple en fonctionn. typ. | 0,0075 Nm (IP 42) 0,03 Nm (IP 64) |
|
Durée de vie | Stockage: 13 milliards de tours (89000 h / 2500 tr/min) | |
Erreur d'alignement admissible | 0,004" (0,1016 mm) radial TIR (fin d'axe) 0,01" (0,254 mm) axial |
|
Humidité relative | 95 % sans condensation | 98 % sans condensation |
Matière | Boîtier: aluminium Bride: aluminium |
Boîtier: aluminium, peint Axe: acier inoxydable |
Moment d'inertie rotor | 2,3 oz-in² (420 gcm²) | |
Poids | 500 g | 23 oz. 660 g |
Protection EN 60529 | IP 65 IP 42 |
IP 54 IP 65 IP 67 |
Raccordement | Embase mâle M23, 12 points Câble 2 m |
MIL-connecteur, 7 points MIL-connecteur, 10 points Câble (sortie AWG26) |
Résistance | EN 60068-2-6 Vibrations 10 g, 10-200 Hz EN 60068-2-27 Choc 50 g, 11 ms |
EN 60068-2-6 Vibrations 20 g, 60-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 200 g, 6 ms |
Stockage | 52100 SAE acier de haut carbon (ABEC 5) | |
Taille (bride) | ø80 mm | ø3,15" (ø80 mm) |
Température d'utilisation | -20...+85 °C | -40...+212 °F (-40...+100 °C), (câble immobile): voir tableau des températures |
Type d’axe | ø27 mm (traversant) | ø0,375...1" (ø9,525...25,4 mm) (axe creux traversant isolée) |
Vitesse de rotation | ≤12000 t/min (IP 42) ≤6000 t/min (IP 65) |
≤5000 t/min (voir tableau des températures) |
Caractéristiques électriques | ||
Alimentation | 5 VDC ±10 % 10...30 VDC |
4,75...30 VDC |
Certificat | Certification UL/E217823 | Certification UL / E240061 Conforme RoHS directive européenne 2011/65/CE CE |
Courant de service typ. | 80 mA (5 VDC, sans charge) 60 mA (24 VDC, sans charge) |
|
Courant de service à vide | ≤40 mA (24 VDC) ≤130 mA (4,75 VDC) + Charge à sortie, max. 250 mA |
|
Emission | EN 61000-6-3 | EN 61000-6-3 |
Etage de sortie | Complémenté Push-pull, NPN et PNP |
Emetteur de ligne (TTL, 7272) Vout = 5 V, Transistors de puissance Push-pull (HTL, 7272) Vout = Vin, transistors de puissance |
Fréquence de sortie | ≤300 kHz (24K) ≤1300 kHz (05A) |
≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL) |
Immunité | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-2 |
Impulsions par tour | 10000 … 320000 | 1024 … 80000 |
Principe de détection | Optique | Optique |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui | |
Précision | ≤60 s d'angle | |
Signal de référence | Top zéro, programmable | |
Signaux de sortie | A 90° B, 0 + compléments | A, B, Z A, B, 0 + compléments, avec voie négative B |