30 août 2019

La qualité sur toute la ligne

Grâce à leur faisceau linéaire, les capteurs de mesure laser OM70 garantissent des mesures fiables et précises, même sur les surfaces structurées.

Réaliser des mesures linéaires précises, sans contact et sans interruption du process de production, est une composante essentielle de la fabrication de produits de grande qualité. Pour les surfaces contraignantes, comme le métal galvanisé ou brossé, les capteurs de distance laser OM70 apportent la fiabilité requise grâce à leur faisceau linéaire. En raison des différences de structure sur la surface, des arêtes de couleur ou des interférences, les mesures réalisées avec des faisceaux laser à point produisent des résultats très instables et par conséquent non fiables. Les détecteurs de distance laser OM70 sont dotés d'une ligne très étroite, plus particulièrement dans le point focal de la plage de mesure, qui permet d'utiliser l'intégralité des informations de la ligne de réception du détecteur. Il est donc nécessaire de réduire les conséquences des petites irrégularités, comme les traces d'usinage, les petites rayures ou les creux.

Baumer-OM70-laserline-20190802-PH.jpg

Le capteur OM70 à faisceau linéaire s'utilise notamment dans la mesure de hauteur sur les plaques de métal brossé (détection de double tôle) ou la mesure sur les surfaces en bois. Offrant six plages de mesure différentes de 30 à 1 500 mm, les capteurs OM70 conviennent pour une multitude d'applications. S'inscrivant dans la volonté de faire de la « Qualité sur toute la ligne », l'utilisation du capteur de distance OM70 haute performance à faisceau linéaire permet, grâce à des mesures précises de surfaces irrégulières, d'éviter les rebus et de réduire les coûts.


Pour plus d’informations : www.baumer.com/om70



Pour plus d’informations
Au sommet