Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±5 %
Courant de service typ.
  • 100 mA (5 VDC, sans charge)
Périodes par tour
  • 1000 … 5000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤200 kHz (-3 dB)
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • SinCos 1 Vcc
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-3
Certificat
  • Certification UL/E217823
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (non traversant)
Protection EN 60529
  • IP 65
  • IP 42
Vitesse de rotation
  • ≤12000 t/min (IP 42)
  • ≤6000 t/min (IP 65)
Couple en fonctionn. typ.
  • 0,0093 Nm
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -20...+85 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 10-200 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 50 g, 11 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
  • Câble 2 m
Poids
  • 300 g

Téléchargements
Fiche technique
Output switch

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
Kit de ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm

Numéro d'article: 10136635

Jeu d'excentriques de fixation ø15 mm

Numéro d'article: 10110616

  • Set composé de trois excentrique
Pige anti-rotation
Pige anti-rotation

Numéro d'article: 10107540

Ressort anti-rotation

Numéro d'article: 10109520

Réduction d'axe 12/6 mm

Numéro d'article: 10110574

Réduction d'axe 12/8 mm

Numéro d'article: 10112322

Réduction d'axe 12/10 mm

Numéro d'article: 10114472

Connecteurs et câbles
Connecteur femelle M23, 12 points, droit, sans câble

Numéro d'article: 10116717

Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, BFF/BFG – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 2 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 130.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 3 m (Z 130.004) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 130.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 130.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 130.M15) Connecteur femelle M23, 12 points, droit, câble 5 m, sinus

Numéro d'article: 10130369


Au sommet