Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
  • 10...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui (4,75...30 VDC)
Courant de service à vide
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulsions par tour
  • 6000 … 80000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Emetteur de ligne/RS422
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Certificat
  • Certification UL/E63076
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø58 mm
Type d’axe
  • ø12 mm (traversant)
Protection EN 60529
  • IP 54
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 54)
Moment d'inertie rotor
  • 14,5 gcm²
Matière
  • Boîtier: aluminium
  • Bride: aluminium
Température d'utilisation
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (Option)
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-6
  • Vibrations 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Choc 200 g, 6 ms
Raccordement
  • Embase mâle M23, 12 points
Poids
  • 250 g

Téléchargements
Guide rapide
Certifications / Approbations
Declaration of conformity

Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
Accessoires pour codeurs à axe creux – Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm (Z 119.023) Ressort anti-rotation pour codeur ø58 mm (Z 119.023)

Numéro d'article: 10157338

  • Ressort flexible
  • Pour les applications avec un faible jeu radial
Accessoires pour codeurs à axe creux – Butoir anti-rotation pour codeur ø58 mm équipé d'une pige 9,5 mm (Z 119.024) Butoir anti-rotation pour codeur ø58 mm équipé d'une pige 9,5 mm (Z 119.024)

Numéro d'article: 10140347

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à faibles accélérations
Accessoires pour codeurs à axe creux – Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041) Caoutchouc anti-rotation pour codeurs avec pige 15 mm (Z 119.041)

Numéro d'article: 10139345

  • Montage simple et économique
  • Pour les applications à fortes accélérations
Connecteurs et câbles
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001) Connecteur femelle M23, 12 points, sans câble (Z 141.001)

Numéro d'article: 10127371

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 141.M15) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 22 m (Z 141.M22) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003)

Numéro d'article: 10166044

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 141.M15) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 22 m (Z 141.M22) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005)

Numéro d'article: 10124780

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur
Câbles / connecteurs – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 2 m (Z 141.003) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 5 m (Z 141.005) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 15 m (Z 141.M15) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 22 m (Z 141.M22) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 20 m (Z 141.A02) – Connecteur femelle M23, 12 points, câble 30 m (Z 141.A03) Connecteur femelle M23, 12 points, câble 10 m (Z 141.007)

Numéro d'article: 11034204

  • Connecteur femelle M23 avec écrou d'accouplement vissable
  • Avec ou sans câble (blindé) en différentes longueurs
  • Version à câble: le blindage est en contact direct avec le boîtier du connecteur

Au sommet