Caractéristiques techniques
Caractéristiques électriques
Alimentation
  • 4,75...30 VDC
Protection contre l'inversion de polarité
  • Oui
Courant de service à vide
  • ≤50 mA
Impulsions par tour
  • 5 … 5000
Signal de référence
  • Top zéro, largeur 90°
Principe de détection
  • Optique
Fréquence de sortie
  • ≤300 kHz
Signaux de sortie
  • A 90° B, 0 + compléments
Etage de sortie
  • Push-pull, NPN et PNP
Immunité
  • EN 61000-6-2
Emission
  • EN 61000-6-4
Caractéristiques mécaniques
Taille (bride)
  • ø70 mm
Type d’axe
  • ø10 mm axe (bride standard)
Charge
  • ≤60 N axiale
  • ≤50 N radiale
Bride
  • Bride standard
Protection EN 60529
  • IP 67
Vitesse de rotation
  • ≤6000 t/min
Couple de démarrage 
  • ≤0,04 Nm (+25 °C)
Matière
  • Boîtier: inox
  • Bride: inox
Température d'utilisation
  • -20...+70 °C
Humidité relative
  • 95 % sans condensation
Résistance
  • EN 60068-2-27 Choc 300 g, 1 ms
  • EN 60068-2-27 Choc 100 g, 6 ms
Protection contre les explosions
  • Ex II 2G Ex d IIC T4/T6
  • Ex II 2D
Raccordement
  • Câble 2 m (Autres longueurs sur demande)
Poids
  • 1300 g

Téléchargements
Fiche technique

Dessins
Dessins

Au sommet