Caractéristiques techniques
Données générales
Fonction
  • Détecteurs réflex
Portée Tw
  • 1 … 230 mm
Temps d'activation / désactivation
  • 0,1 … 1 ms
Tête de fibre optique
  • Cylindrique avec filetage (axial)
Largeur / Diamètre (tête)
  • 6 mm
Hauteur / Longueur (tête)
  • 30 mm
Matériau (tête)
  • Laiton
Rayon de courbure
  • 18 mm (stat.)
  • 36 mm (dynam.)
Diamètre gaine extérieure
  • 6 mm
Matériau gaine extérieure
  • PUR
Section transversale fibres
  • 4 mm²
Matériau (fibres optiques)
  • Verre
Longueur (fibres optiques)
  • 500 mm
Température de fonctionnement
  • -25 … +70 °C

Téléchargements
CAD

Dessins
Dessins

Au sommet