Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure, débit
  • 10 … 400 cm/s
Plage de mesure, température
  • -25 … 150 °C
Écart de mesure max.
  • ± 2 % EM , mesure de débit
  • ± 8 cm/s , mesure de débit
  • ± 1 °C , technique de mesure de la température @ débit > 0 cm/s
Temps de réponse de l'étape
  • < 5 s
Temps d'arrêt à l'étape température
  • < 10 s
Conditions de process
Température du process
  • -25 … 125 °C , mesure de débit
  • -25 … 150 °C , technique de mesure de la température @ débit > 0 cm/s
Raccord de process
Matériaux des pièces en contact
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP67
  • IP68 , 30 min. @ 1 mH2O
  • IP69K , avec câble approprié
Chocs (EN 60068-2-27)
  • 30 g / 11 ms, 6 impulsions par axe et par direction
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)
  • 5 g (10 ... 2000 Hz)
Signal de sortie
Sortie de courant
  • 4 … 20 mA
Sortie de tension
  • 0 … 10 V
Type de sortie
  • Numérique (push-pull)
  • NPN
  • PNP
Logique de commutation
  • Active haut
  • Active bas
  • Normalement fermé (NC)
  • Normalement ouvert (NO)
Interface
  • IO-Link 1.1

Modèle 3D
Modèle 3D

La création de modèles CAD nécessite une connexion externe à CADENAS.


Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Instructions du logiciel
Certifications / Approbations
Brochures / Catalogues
Rapports techniques / Livres blancs
EPLAN

Dessins
Dessins
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A ISO 228-1, Longueur de sonde 9,5 mm (BCID: G03)

(png | 72 KB)

Au sommet