Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Plage de mesure
  • 0 … 60,0 bar
Type de pression
  • Relatif (par rapport à l’environnement)
Écart de mesure (BFSL)
  • ± 0,5 % EM
  • Contient l'écart de linéarité (après le réglage de la valeur minimale, BFSL) ainsi que l'hystérésis et la non-répétabilité
Écart de mesure max.
  • ± 2,5 % EM
  • Comprend le point zéro, les écarts de linéarité et de valeur finale (selon le réglage du point limite) ainsi que l’hystérésis et la non-répétabilité (EN 61298-2)
Coefficient de température
  • ≤ 0,15 % EM/10 K , étendue de mesure
  • ≤ 0,25 % EM/10 K , point zéro
Plage de température compensée
  • -10 … 55 °C
Stabilité à long terme
  • ≤ 0,3 % EM/an
Temps de montée (10 ... 90 %)
  • ≤ 5 ms

Téléchargements
Fiche technique
Instructions d'utilisation
Rapports techniques / Livres blancs
CAD

Dessins
Dessins

Boîtier avec connecteur DIN EN 175301-803 A (DIN 43650 A), 4 pôles

(png | 70 KB)
The selected altAttribute does not exist!

G 1/4 A DIN 3852-E (BCID: G50)

(png | 10 KB)

Au sommet