Caractéristiques techniques
Caractéristiques
Température du process
  • -50 … 115 °C
Classe de précision Pt100 (EN 60751)
  • B (± 0,3 °C à 0 °C)
  • ± (0,3 + 0,005 × t)°C
Temps de réponse thermique, T90
  • ≤ 3,0 s
Temps de réponse thermique, T50
  • ≤ 1,0 s
Pression du process
  • -1 … 10 bar
Raccord de process
Longueur de sonde
  • 5 mm
Matériau du tube de mesure
  • AISI 316L (1.4404)
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,8 µm
Conditions ambiantes
Degré de protection (EN 60529)
  • IP 68 , avec M12-A et câble approprié
Humidité
  • ≤ 100 % RH , condensation
0 (transmetteur de mesure)
  • IEC 770 6.3.2
Vibrations (sinusoïdales) (EN 60068-2-6)
  • 1,6 mm p-p (2 à 25 Hz), 4 g (25 à 100 Hz), 1 octave / minute
Signal de sortie
Sans transmetteur de mesure
  • 1 x Pt100, 4 conducteurs
Conformité et approbations
CEM
  • EN 61000-6-2
  • EN 61000-6-3
  • EN 61326-1
  • NE21
Hygiène
  • (UE) N° 10/2011
  • (CE) N° 1935/2004
  • (CE) N° 1935/2004
  • FDA (21 CFR 177.2415)

Logiciel
Logiciel

Téléchargements
Fiche technique
Guide rapide
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
Rapports techniques / Livres blancs

Dessins
Dessins

Boîtier avec connecteur M12-A, 4 pôles

(png | 16 KB)

M12 × 1.5 hygiénique, PEEK cône, embout Ø 3 x 5 mm (BCID: A02)

(png | 53 KB)

Au sommet