Caractéristiques techniques
Raccord de process
Raccord de l’instrument
  • G 1/2 A hygiénique
BCID raccord de l’instrument
  • A03
Raccord process
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
BCID raccord process
  • C03
  • C04
Rugosité des parties en contact
  • Ra ≤ 0,4 µm, électropoli
Max. pression du process
  • 40 bar
Conformité et approbations
Hygiène
  • EHEDG
  • 3-A

Téléchargements
Instructions d'utilisation
Certifications / Approbations
CAD

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoire
Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-320 – Manchons à souder hygiéniques – Manchons à souder ZPX4-320

Numéro d'article: 11112854

  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.2
  • ISO 2037, Ø 38.0 x 1.6
  • AISI 316L (1.4404)
  • 40 bar

Pièces de montage pour raccord hygiénique – ZPX4-310 – ZPX4-610 – ZPX4-810 ZPX4-310

Numéro d'article: 10341806

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 25, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN 26.9, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1", Ø 50.5
  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 33.7; 38, Ø 50.5
  • DIN 32676-A (Tri-Clamp), DN 32; 40, Ø 50.5
  • DIN 32676-B (Tri-Clamp), DN33.7, Ø 50.5
  • DIN 32676-C (Tri-Clamp), DN 1 1/2", Ø 50.5
  • BHC 3A DN 38
  • AISI 304 (1.4301)
  • 40 bar

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7332
FKM

Numéro d'article: 11165287

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • FKM
  • 40 bar
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7234 ZPX3-7234
EPDM

Numéro d'article: 11165220

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • EHEDG
  • Certifié FDA

Joints d'étanchéité – ZPX3-7232 – ZPX3-7262 – ZPX3-7332 – Joints d'étanchéité et joints torique ZPX3-7232
EPDM

Numéro d'article: 11109175

  • ISO 2852 (Tri-Clamp), DN 38, Ø 50.5
  • EPDM
  • 40 bar
  • Certifié FDA


Au sommet