22/mar/2024

Compacto e sem necessidade de manutenção: a Baumer apresenta o novo encoder Multiturn EB360
Baumer PR_EB360_PR_DE_20240313_EB360R_EB360-bg_screen.png
O encoder sem rolamentos EB360 combina máximo desempenho com um modelo compacto e informa sobre a posição angular e a velocidade de rotação com precisão – mesmo quando está empoeirado, sujo ou molhado.

A Baumer acrescenta mais um destaque à sua linha de produtos com um encoder Multiturn ultracompacto, com 22 mm de altura, para aplicações industriais. O novo EB360, sem contato, totalmente encapsulado, foi desenvolvido especialmente para tarefas desafiadoras e funciona livre de desgaste, mesmo em ambientes agressivos. Típico da Baumer: combina um modelo compacto com um elevado desempenho e informa sobre a posição angular e a velocidade de rotação com precisão de +/- 0,3 graus, mesmo quando está empoeirado, sujo ou molhado. O encoder livre de desgaste é ideal para uso em máquinas têxteis, sistemas de embalagem e tecnologia médica. O design sem peças móveis poupa aos usuários o trabalho de manutenção demorado e tempos de parada caros na produção. A Baumer, especialista em sensores, faz jus ao seu papel de pioneiro em encoders: o EB360 é o encoder Multiturn sem contato mais compacto com essa precisão.

Sem chance para fibras, poeira ou líquidos

Um design que economiza espaço, graças à estrutura modular do encoder e do rotor, facilita a integração em máquinas e aparelhos. Por ser livre de manutenção, são viabilizados campos de aplicação completamente novos para o EB360. O encoder magnético EB360 deve sua elevada confiabilidade ao seu princípio de detec-ção sem contato e sem componentes móveis. O sistema eletrônico do sensor do EB360 está completamente encapsulado e não propicia qualquer possibilidade de entrada de líquidos, fibras ou poeiras.

Design compacto com Máximo Desempenho

Os requisitos para o novo encoder foram definidos de modo ambicioso e claro. Gerente de produtos, Sebastian Koester: "Com o EB360, quisemos estabelecer um novo padrão de encoder para a automação de fábrica: com o encoder Multiturn menor que funciona sem manutenção e livre de desgaste graças ao princípio de me-dição sem contato." Do ponto de vista do designer, isto foi alcançado. O sensor na classe de proteção IP67 ou, opcionalmente, IP69K permite uma liberdade especial no projeto da máquina graças ao seu design compacto – apenas 22 mm de altura da caixa quando instalado. E a precisão da medição? "É a melhor da sua classe para Encoders Multiturn magnéticos sem rolamentos neste tamanho", diz Koester.

Breve informação sobre o EB360
Encoder absoluto sem contato
Tarefas: detecção de posição, medição de ângulo, monitoramento de rotação
Aplicações: máquinas têxteis, máquinas de embalagem, correias transportadoras, tecnologia médica
Disponível como Singleturn ou Multiturn
Interfaces: SSI, CANopen, SAE J1939
Carcaça de plástico resistente à corrosão
Elevada resistência a vibrações e choques até 500 g
Faixa de temperatura de -40 ºC até 85 ºC
disponível de imediato

Mais informações: www.baumer.com/c/47029


Informações adicionais


Transferência para a imprensa

Contacto para a imprensa
Para o topo